Produkt  NCLS-WA0

Příslušenství

válcový návarek bez kontrolního otvoru

pro kapacitní limitní snímače řady NCLS

Ident.číslo: 100004429
    • držák pro navaření
    • HPC návarek č. 2
    • pro limitní snímače řady NCLS
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101499414
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- kapacitní senzor přiblížení
Tarifní číslo zboží 73072910900
Země původu DE
Hmotnost 117 g

Technické údaje

Příslušenství Procesní adaptér
pro použití kapacitní senzory
Procesní připojení instalace přivařením
Provedení vestavné
Velikost 34 x 30 x 30 mm
Materiál pouzdra nerez ocel, 1.4404 (316L)
Stupeň krytí IP67

Select Country

Turck worldwide

to top