Produkt NCLS-TC50
Příslušenství
Procesní adaptér Tri-Clamp
pro kapacitní limitní snímače řady NCLS
Ident.číslo: 100004436- adaptér na trubku
- Triclamp G1/2”, DN50 dle DIN 32676
- pro limitní snímače řady NCLS
- Pocesní adaptér Triclamp pro použití v aseptických podmínkách, např. ve farmacii nebo biotechnologiích.

Všeobecné údaje
EAN | 4047101499483 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapacitní senzor přiblížení |
Tarifní číslo zboží | 73072910900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 223 g |
Technické údaje
Příslušenství | Procesní adaptér |
pro použití | kapacitní senzory |
Procesní připojení | Tri-Clamp 3″ |
Provedení | vestavné |
Velikost | 34 x 50.5 x 50.5 mm |
Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4404 (316L) |
Stupeň krytí | IP67 |