Produkt NCLS-VA
Příslušenství
Procesní adaptér Varivent
pro kapacitní limitní snímače řady NCLS
Ident.číslo: 100004434- adaptér na trubku
- Varivent G1/2”, DN50
- pro limitní snímače řady NCLS
- Procesní adaptér VARIVENT pro použití v hygienických podmínkách, např. ve farmacii nebo potravinářství.

Všeobecné údaje
EAN | 4047101499469 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapacitní senzor přiblížení |
Tarifní číslo zboží | 73072910900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 625 g |
Technické údaje
Příslušenství | Procesní adaptér |
pro použití | kapacitní senzory |
Procesní připojení | Varivent |
Provedení | vestavné |
Velikost | 34 x 84 x 84 mm |
Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4404 (316L) |
Stupeň krytí | IP67 |