Produkt TX700-MOUNT-15
Řada TX HMI / PLC
Montážní příslušenství pro 15” přístroje TX700
Montážní úchytka a napájecí konektory
Ident.číslo: 100003190- montážní příslušenství pro HMI řady TX700
- 12x montážní svorka pro přístroje až do 15"
- 1x napájecí konektor
- 1x konektor pro sériové rozhraní

Všeobecné údaje
EAN | 4047101476620 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- příslušenství, mechanické |
Tarifní číslo zboží | 73181900900 |
Země původu | IT |
Hmotnost | 152 g |
Technické údaje
Produktová řada | TX700, TX800 |