Produkt BTS-DSU35-EBE3
příslušenství pro indukční senzory
Ovládací element
pro dvojité senzory DSU35
Ident.číslo: 6901070- akční člen z plastu
- v koncové poloze sepnuto
- terčík z nerezové oceli o šířce 6,2 mm pro kompenzaci vyšších tolerancí specifických pro danou aplikaci (např. kvůli gumovým těsněním).
- koncová poloha (sepnuto / rozepnuto) nastavitelná v rozsahu 360° s krokem 4°
- displej otočný o 90°
- dělení stupnice jako pomůcka pro nastavení
- rozteč otvorů na přírubě: 30 × 80 mm (30 × 130 mm)
- připojovací hřídel (čep hřídele) výška: 20 mm / Ø max.30 mm
- montážní šrouby pro senzor a aktuátor součástí dodávky
- max. průměr kroužku: 34 mm

Všeobecné údaje
EAN | 4047101198669 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
Země původu | US |
Hmotnost | 34.019 g |
Technické údaje
Příslušenství | Ovládací element (puk) |
pro použití | dvojité senzory |
Velikost | 36 mm |
Průměr pouzdra | Ø 40 mm |
Materiál pouzdra | plast, ABS |