Produkt Q7MB W/30
Magnetický senzor
se spínacím výstupem
Ident.číslo: 3072490Altern. Obj.číslo : 72490
- kompaktní robustní konstrukce v plochém hliníkovém pouzdře
- stupeň krytí IP67 / IP69K
- připojení kabelem
- napájecí napětí 10…30 VDC
- spínací výstup bipolární PNP / NPN
- měřicí rozsah nastavitelný tlačítkem

Všeobecné údaje
EAN | 662488724900 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magnetoinduktivní senzor senzor přiblížení |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | US |
Hmotnost | 340 g |
Technické údaje
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Připojení antény | žádný účastník |
Elektrické připojení | kabel |
Délka kabelu | 9.0 m |
Materiál pouzdra | hliník, AL |
Okolní teplota | -40… +70 °C |
Stupeň krytí | IP68/IP69K |