Produkt  BTS-DSU35-EU2

montážní příslušenství

Ovládací sada (puk)

Ident.číslo: 6900455
    • v koncové poloze rozepnut
    • 2x spínací plocha
    • pro levé i pravé pohony
    • ukazatel polohy otočný o 90°
    • rozteč otvorů na přírubě: 30 x 80, (30 x 130 mm)
    • připojovací hřídel (čep hřídele) výška: 20 mm (30 mm) / Ø max.30 mm
    • max. průměr kroužku: 34 mm
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101112863
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 76169990990
Země původu DE
Hmotnost 70 g

Technické údaje

Příslušenství Ovládací element (puk)
pro použití dvojité senzory
Velikost 36 mm
Průměr pouzdra Ø  40  mm
Materiál pouzdra kov, AL, anodická oxidace

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top