Produkt BTS-DSU35-Z04
montážní příslušenství
Montážní sada
Ident.číslo: 6900286Montážní sada pro velké rotační pohony:
Ø distanční desky a kroužku: max. 65 mm
rozteč otvorů na přírubě: 30 x 80 (30 x 130 mm)
připojovací hřídel (čep hřídele) výška: 30 mm / Ø max.30 mm
Součást dodávky:
1x distanční deska 10 mm
Montáž spodní desky:
2x šroub M5 x 22 DIN 912‐A2
2x pojistná podložka A4 DIN 137-A2

Všeobecné údaje
EAN | 4047101112474 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 36 g |
Technické údaje
Příslušenství | Montážní sada |
pro použití | dvojité senzory |
Materiál pouzdra | plast, POM |