Produkt BTS-DSU35-Z07
montážní příslušenství
Montážní sada
Ident.číslo: 6900403Montážní sada pro velké rotační pohony:
Ø distanční desky a kroužku: max. 110 mm
rozteč otvorů na přírubě: 30 x 130 mm
připojovací hřídel (čep hřídele) výška: 50 mm / Ø max.75 mm
Součást dodávky:
1x distanční deska 50 mm (POM)
1x kroužek Ø 20 mm (PP-GF30)
Montáž spodní desky:
2x šroub M5 x 12 DIN 912-A2
2x šroub M5 x 65 DIN 912-A2
2x pojistná podložka A5 DIN 137-A2
Montáž puku s kroužkem:
1x šroub M6 x 45 DIN 7991-A2
Distanční kroužek má křížovou drážku 4 x 4 mm, která umožňuje, aby byl puk namontován otočený o 90 °, vhodný pro příčně namontované pohony.

Všeobecné údaje
EAN | 4047101112795 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 122 g |
Technické údaje
Příslušenství | Montážní sada |
pro použití | dvojité senzory |
Materiál pouzdra | plast, PP-GF30 |