Produkt  BTS-DSU35-EB1

montážní příslušenství

Ovládací sada (puk)

Ident.číslo: 6900225
    • v koncové poloze sepnuto
    • Spínací kolíky z nerezové oceli (1.4305)
    • pro levé i pravé pohony
    • displej otočný o 90°
    • rozteč otvorů na přírubě: 30 × 80 mm (30 × 130 mm)
    • připojovací hřídel (čep hřídele) výška: 20 mm (30 mm) / Ø max.30 mm
    • max. průměr kroužku: 34 mm
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101112276
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 39269097900
Země původu DE
Hmotnost 37 g

Technické údaje

Příslušenství Ovládací element (puk)
pro použití dvojité senzory
Velikost 36 mm
Průměr pouzdra Ø  40  mm
Materiál pouzdra plast, PP-GF30

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top