Produkt TL50AOSIKQ
LED displej
Světelný maják
Ident.číslo: 3801287Altern. Obj.číslo : 801287
- černé plastové pouzdro
- ochrana vůči elektromagnetickému a vysokofrekvenčnímu rušení
- stupeň krytí IP67
- konektor M12x1
- flexibilní displej z RGB LED
- ovládání uživatelsky definovaných nebo předdefinovaných barev světla
- funkce blikání, střídání, dvě barvy, ovládání intenzity
- nastavení pomocí IO-Link
- zvuková signalizace: všesměrová, utěsněná, trvalý tón s nastavením intenzity, max 95 dB
Všeobecné údaje
EAN | 662488009342 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- hlásič |
Tarifní číslo zboží | 85318070000 |
Země původu | US |
Hmotnost | 170 g |
Technické údaje
Funkce | světelný maják |
Barva světla | RGB |
akustický signál | trvalý tón s nastavitelnou intenzitou |
Hlasitost | 95 dB |
Stmívání | ne |
lze kaskádovat | ne |
Komunikační protokol | IO-Link |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | plast, ABS, černá |
Window material | plast, difuzní |
Okolní teplota | -20… +50 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Připojovací příslušenství
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 | |
WKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625025 |