Produkt TNLR-Q80L400-H1147L
Čtecí / zapisovací hlavy HF
Ident.číslo: 7030234- použití např. u válečkových dopravníků
- Směr najíždění datového nosiče může být napříč i podél čtecí/zapisovací hlavy.
- kvádrové pouzdro 80 x 400 mm, výška 25 mm
- aktivní plocha nahoře
- plast PBT-GF30-V0
- napájení a funkce jen po připojení na interface modul BLident
- konektor M12 × 1, připojení pouze pomocí kabelu BLident
Všeobecné údaje
EAN | 4047101206937 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 1182 g |
Technické údaje
Technologie | HF RFID |
Standardy komunikace a protokolů | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Velikost | 400 x 80 x 25 mm, Q80L400 |
Vzdálenost zápisu max. | 345 mm |
Provedení | nevestavné |
Síťový protokol | připojení k RFID systému |
Materiál pouzdra | plast, PBT-GF30-V0, černá |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67 |