Kabely

Kabely

V nabídce jsou také připojovací a propojovací kabely s konektory M8 × 1/Ø 8 mm a M12 × 1 dle IEC 61076-2-101. Konektory 1/2" a 7/8" jsou vhodné především pro aplikace se zvýšeným proudovým zatížením. Konektory M16 x 0,75 a M23 x 1 slouží pro připojení další...


V nabídce jsou také připojovací a propojovací kabely s konektory M8 × 1/Ø 8 mm a M12 × 1 dle IEC 61076-2-101. Konektory 1/2" a 7/8" jsou vhodné především pro aplikace se zvýšeným proudovým zatížením. Konektory M16 x 0,75 a M23 x 1 slouží pro připojení vícežilových kabelů. Ventilové konektory dle EN 17530-803 v pouzdrech A, B, C nebo I, s nebo bez ochranných obvodů slouží pro připojení různých ventilů. méně...

Select Country

Turck worldwide