IM18-CCM monitoruje stav řídicích skříní a odesílá data do IT systémů přes ethernet

Monitorování stavu skříní s pokročilými funkcemi

IM18-CCM získává důležité naměřené hodnoty v rozvaděči a přenáší tato data po ethernetu do nadřazených systémů pro centrální monitorování stavu v IIoT

Společnost Turck rozšiřuje svoji řadu modulů pro kontrolu stavu rozvaděčů o IM18-CCM. Integrované senzory modulu, úzkého pouze 18 mm, monitorují teplotu, vlhkost vzduchu a vzdálenost dveří, a posílají tyto informace posílat po ethernetu do IT systémů vyšší úrovně. Pomocí Modbus RTU a CAN lze připojit další senzory, jako jsou snímače vibrací.

Monitorujte stavová data z vašeho kancelářského stolu
IM18-CCM je zvláště vhodný pro výrobce OEM, kteří chtějí ve svém IT systému poskytovat základní hodnoty pro sledování stavu. Detekuje kritické stavy rozvaděče přímo v provozu.

Zákaznické výhody

  • Vyšší dostupnost zařízení díky spolehlivé metodě poskytování údajů o stavu přímo do systémů vyšší úrovně
  • Informace o nežádoucím přístupu k ovládacím skříním
  • Flexibilně rozšiřitelné připojením dalších senzorů, jako jsou snímače vibrací
  • Jednoduchá montáž na DIN lištu šetří čas a náklady

Plíživé změny nebo systémové problémy lze zjistit prostřednictvím dlouhodobého sledování. IM18-CCM překlenuje propast mezi světem OT a IT a umožňuje uživatelům analyzovat datový materiál z továrny přímo z jejich kancelářského stolu. Linuxová platforma IM18-CCM umožňuje instalaci jakéhokoli přizpůsobeného softwaru pro sledování stavu. Tímto způsobem lze naměřené hodnoty předem zpracovat a v zařízení připravit pro konkrétní požadavky aplikace.

IM(X) 12-CCM sleduje mezní stavy
IM18-CCM je třetím modelem v řadě modulů pro kontrolu skříní společnosti Turck. Dvě 12mm zařízení IM12-CCM a IMX12-CCM jsou dodávána s integrovaným softwarem pro monitorování stavu mezních hodnot a ​​dlouhodobých trendů.

Oblasti použití

  • Zpracovatelský průmysl
  • Potravin a nápojů
  • Ropa a plyn
  • Dodávka energie a vody
  • Automobilový průmysl

Klíčové funkce

  • Dodává se se třemi integrovanými senzory - pro monitorování teploty, vlhkosti a vzdálenosti dveří
  • Standardní ethernetové rozhraní
  • Platforma založená na Linuxu
  • Externí senzory lze připojit pomocí Modbus RTU a CAN
  • Pouzdro úzké 18 mm

Související obsah

Aplikace: Kontrola stavu rozvaděčů

IM18-CCM zaznamenává a analyzuje údaje o stavu v rozvaděči a komunikuje s IT sítěmi přes Ethernet


Člen řady: IM12-CCM

Zjistěte více o modulu pro kontrolu stavu rozvaděčů, úkém pouze 12,5 mm


Člen řady: IMX12-CCM

Kontrola stavu rozvaděčů v prostředí s nebezpečím výbuchu - ultra kompkatní IMX12-CCM


Produktová data

Detaily o IM18-CCM

Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD data a mnohem více


Select Country

Turck worldwide