Společnost Turck rozšiřuje své portfolio HMI o nové modely pro potravinářské a nápojové aplikace a modely s velmi jasným displejem

HMI/PLC pro potravinářský průmysl a venkovní oblasti

Turck nyní nabízí speciální verze svých HMI/PLC zařízení pro aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu a pro použití v jasném okolním světle

Řada zařízení TX700FB HMI / PLC je navržena pro aplikace v potravinářském průmyslu (FB Food&Beverage). Nová verze TX700HB (High Brightness) nabízí lepší čitelnost v aplikacích s přímým dopadem slunečního záření. Stejně jako zařízení řady TX100, TX200, TX500 a TX700 lze obě varianty použít nejen pro vizualizaci. Lze je použít také s Turck TX VisuPro bez CODESYS jako IIoT brány nebo edge kontroléry.

Zákaznické výhody

  • Snížení nákladů - je možné vynechat samostatnou cloudovou bránu nebo edge kontrolér
  • Rychlé intuitivní ovládání díky ovládání gesty
  • Snížená složitost správy zásob, protože je mapována řada protokolů a funkcí Master / Slave

IIoT-Multitool: komunikace prostřednictvím osmi protokolů paralelně
Kromě klasických HMI protokolů, jako jsou protokoly od společností Siemens, Beckhoff nebo Rockwell, podporuje TX VisuPro také MQTT nebo OPC-UA jako server a klient. Zařízení mohou komunikovat až osmi protokoly paralelně. Tato funkce komunikační brány tak umožňuje výměnu dat mezi různými řídicími systémy nebo koncovými zařízeními.

Stupeň krytí IP69K z přední strany pro vysokotlaké čištění
Zařízení řady FB byla vyvinuta v souladu s hygienickými požadavky (DIN EN1672-2, EHEDG / FDA 21 CFR 177.2006) a jsou dodávána s čelem z nerezové oceli s polyesterovým povlakem. Přední strana zařízení byla navržena se stupněm krytí IP69K, takže zařízení jsou vodotěsná při vysokém tlaku až do 80 °C. Výrobky FB jsou také odolné vůči kyselinám a chemikáliím.

Minimální odrazy pro venkovní aplikace
Zařízení HB s mimořádně jasným displejem až 800 Cd/m² jsou zvláště vhodná pro venkovní aplikace. Displeje jsou vyráběny kapalinovým lepením (LOCA) - procesem lepení obrazovky, který zlepšuje kontrast obrazovky a zvyšuje jas díky sníženému odrazu a lomu. Zařízení HB s celokovovým pouzdrem jsou odolná proti mechanickým vlivům.

Možnosti použití

  • Potravinářsý a nápojový průmysl
  • Obalový průmysl
  • Dodávka energie a vody
  • Farmacie
  • Jiná odvětví s vysokými hygienickými požadavky (TX700FB) nebo venkovní aplikace (TX700HB)

Klíčové funkce

  • Funkce komunikační brány pro výměnu dat s PLC a koncovými zařízeními prostřednictvím osmi různých protokolů
  • Hygienický design (DIN EN1672-2, EHEDG / FDA 21 CFR 177.2006)
  • Stupeň krytí IP69K (zepředu TX700FB)
  • Jas displeje 800 Cd/m² pro přímé sluneční světlo
  • Snížené odrazy díky povrchové úpravě lepením kapalinou (TX700HB)

Související obsah

Člen rodiny: TXF700

Nová řada HMI společnosti Turck umožňuje bezskříňové provozní a instalační koncepty při provozních teplotách mezi -20 a +55 ° C


Aplikace: Decentralizovaná RFID kontrola balení

Sledovací RFID systém odstraňuje chyby v procesu balení


Úspěšná aplikace: Monitorování chladicí kapaliny pomocí HMI TX513

Zařízení na zpracování maziva s centrálním chlazením obsluhuje čtyři frézky dodavatele automobilových dílů Ovalo - ovládané a vizualizované programovatelným HMI/PLC Codesys TX513 od společnosti Turck


Leták: Přehled operátorských panelů HMI/PLC TX

Čtyři produktové řady řady operátorských panelů Turck TX poskytují řešení šitá na míru pro řízení (Programmable Logic Controller PLC) a provoz (Human Machine Interface HMI) jednoduchých a středně složitých strojů a systémů.


Produktová data

Detailní informace o TX700FB a TX700HB

Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD soubory a mnohem více


Select Country

Turck worldwide