Jednoduchá kontrola stavu rozvaděčů: hlídač rozvaděčů IMX12-CCM lze jednoduše instalovat i nastavit
Efektivní kontrola rozvaděčů
Modul IMX18-CCM společnosti TURCK trvale kontroluje podmínky uvnitř elektrických rozvaděčů
Mülheim, June 8, 2015Na veletrhu Achema představila společnost TURCK modul pro hlídání rozvaděčů IMX18-CCM (Cabinet Condition Monitoring), nové zařízení, které může být instalováno jak do nových, tak do stávajících rozvaděčů nebo rozvodných skříní, aby trvale kontrolovalo stav rozvaděče. Modul, který se montuje na lištu DIN, je vybaven jednoduchým spínacím výstupem, který signalizuje řídicímu systému nesprávné zavření dveří nebo překročení mezních hodnot teploty nebo vlhkosti uvnitř skříně.
Pouze 18 mm široký modul IMX18-CCM je vybaven jiskrově bezpečným 2drátovým rozhraním. Může být proto použit i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Nastavení se provádí jednoduše přímo na přístroji, není tedy potřeba PC ani žádný jiný nástroj. Přístroj je dále vybaven standardním HART rozhraním, pomocí kterého poskytuje další diagnostické údaje, jako například konkrétní hodnoty měřených veličin.
Vedle vlastního modul pro hlídání rozvaděčů nabízí společnost TURCK také senzory monitorující stav prostředí, jako je senzor pro měření teploty, senzor vlhkosti nebo triangulační senzor. ten měří vzdálenost ke dveřím nebo krytu a kontroluje tak jejich správné zavření. Pro kontrolu problémů s vlhkostí monitoruje IMX18-CCM dlouhodobě trend a porovnává ho s nastavenými hodnotami. Jakmile je nastavený limit překročen, je tato skutečnost signalizována nadřízenému systému pomocí bezpotenciálového kontaktu.
Základní verze IMX18-CCM bude dostupná začátkem roku 2016. Další varianty budou následovat. Vedle integrovaných, bude možné připojit i externí senzory a zařadit do systému kontroly. Měření dalších parametrů jako jsou rázy nebo vibrace je plánováno do budoucna.
Na veletrhu Achema představila společnost TURCK modul pro hlídání rozvaděčů IMX18-CCM (Cabinet Condition Monitoring), nové zařízení, které může být instalováno jak do nových, tak do stávajících rozvaděčů nebo rozvodných skříní, aby trvale kontrolovalo stav rozvaděče. Modul, který se montuje na lištu DIN, je vybaven jednoduchým spínacím výstupem, který signalizuje řídicímu systému nesprávné zavření dveří nebo překročení mezních hodnot teploty nebo vlhkosti uvnitř skříně.
Pouze 18 mm široký modul IMX18-CCM je vybaven jiskrově bezpečným 2drátovým rozhraním. Může být proto použit i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Nastavení se provádí jednoduše přímo na přístroji, není tedy potřeba PC ani žádný jiný nástroj. Přístroj je dále vybaven standardním HART rozhraním, pomocí kterého poskytuje další diagnostické údaje, jako například konkrétní hodnoty měřených veličin.
Vedle vlastního modul pro hlídání rozvaděčů nabízí společnost TURCK také senzory monitorující stav prostředí, jako je senzor pro měření teploty, senzor vlhkosti nebo triangulační senzor. ten měří vzdálenost ke dveřím nebo krytu a kontroluje tak jejich správné zavření. Pro kontrolu problémů s vlhkostí monitoruje IMX18-CCM dlouhodobě trend a porovnává ho s nastavenými hodnotami. Jakmile je nastavený limit překročen, je tato skutečnost signalizována nadřízenému systému pomocí bezpotenciálového kontaktu.
Základní verze IMX18-CCM bude dostupná začátkem roku 2016. Další varianty budou následovat. Vedle integrovaných, bude možné připojit i externí senzory a zařadit do systému kontroly. Měření dalších parametrů jako jsou rázy nebo vibrace je plánováno do budoucna.
Další informace
Select Country
Turck worldwide