Robustní ultrazvukové senzory LUS211 od společnosti Turck měří hladiny v malých až středně velkých nádržích při procesním tlaku až 5 barů

Ultrazvukové snímače hladiny pro malé a střední nádrže

Společnost Turck doplnila svoji platformu fluidních senzorů tlaku, průtoku a teploty o robustní ultrazvukové senzory pro měření hladiny

Pro měření hladiny v rozsahu 40 nebo 130 cm byl vyvinut senzor LS+ na základě platformy Fluid 2.0. Nové ultrazvukové senzory LUS211 lze provozovat při tlacích mezi 0,5 a 5 bar. Jedná se o čtvrtou kategorii senzorů této robustní platformy Turck, po senzorech tlaku PS +, průtoku FS+ a teploty TS+, které nabízejí jednotný vzhled a obsluhu.

Zákaznické výhody

  • Cenově výhodná detekce hladiny pro menší kontejnery
  • Rychlé uvedení do provozu pomocí back-endu Fluid 2.0
  • Maximální využitelnost zařízení díky snadnému monitorování stavu

Flexibilní montáž díky otočné hlavě senzoru

Uživatelé těží z ověřeného konceptu pro snazší uvedení do provozu, flexibilních možností instalace s otočnou hlavou senzoru, stejně jako dotykového displeje a průsvitného předního krytu, který nevyžaduje žádné vyčnívající ovládací prvky. Stejně jako všechny senzory portfolia Fluid 2.0, vysoké krytí IP67/69K také umožňuje spolehlivé použití zařízení LUS211 v nepříznivých podmínkách. Kontinuální vyhodnocení síly signálu a zapuštěné a tím chráněné ultrazvukové měniče zajišťují zvýšenou využitelnost systému. Vzduchový polštář zabraňuje kontaktu média se sonickým měničem v případě přeplnění.

IO-Link pro přímý výstup výsšky hladiny nebo objemu

Řada LUS211 je k dispozici s běžně dostupnými procesními připojeními G¾ a NPT¾ pro rozsah 40 a 130 cm, buď se dvěma spínacími výstupy, nebo s jedním spínacím a jedním analogovým výstupem. Díky svému dalšímu rozhraní IO-Link a inteligentnímu decentralizovanému předzpracování signálu jsou všechny varianty vhodné také jako inteligentní zdroje dat pro IIoT. Senzory lze parametrizovat pomocí IO-Link, takže mohou přímo poskytovat vzdálenost, výšku hladiny nebo objem, jako absolutní hodnoty nebo jako procento.

Oblast použití

  • Konstrukce strojů a zařízení
  • Automobilový průmysl
  • Potravinářský a farmaceutický průmysl (nekontaktní)

KLÍČOVÉ FUNKCE

  • IO-Link pro výstup dalších informací o monitorování stavu
  • Výstup hodnot vzdálenosti, hladiny nebo objemu v absolutním nebo procentním vyjádření
  • Jednotná provozní logika v celé rodině Fluid 2.0
  • Rozsah měření až 40 cm nebo až 130 cm

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Fluidní senzory: Snímače teploty TS+

Více o robustních teplotních senzorech s IO-Link, které nabízejí inteligentní funkce pro snadné uvedení do provozu a koncepty prediktivní údržby


Fluidní senzory: Radarové senzory LRS

Více o radarových senzorech FMCW pro měření hladiny


Fluidní senzory: Snímače tlaku PS+

Více o robustních tlakových senzorech pro vysoké nároky na flexibilitu, spolehlivost a inteligentní komunikaci


Více o hlídačích průtoku IO-Link s Quick-Teach a kontrolou Delta-Flow


Produktová data

Detaily o ultrazvukových snímačích hladiny LS+

Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD data a další


Select Country

Turck worldwide