Robustnější, rychlejší a více: Vylepšení snímače Li společnosti Turck posouvají limity lineárního měření polohy
Lineární snímače polohy s odolností vůči rázům až 200 g
18/18 – Vylepšené lineární snímače polohy Li společnosti Turck měří s frekvencí 5 kHz na délce až 2 m
Mülheim, 7. listopadu 2018Společnost Turck aktualizovala své bezkontaktní snímače polohy Li-Q25 a také přidala varianty s rozšířeným měřicím rozsahem. Indukční měřicí princip nabízí lepší odolnost vůči rázům a vyšší vzorkovací frekvenci ve srovnání s ostatními měřicími systémy. Snímače Li s měřicími délkami až 2 m překonávají magnetostrikční lineární snímače polohy, které v důsledku principu měření pracují pomaleji při vzrůstající délce měření.
Rozšířená řada snímačů se stupněm krytí IP67 odolá nejen drsným provozním podmínkám jako je vlhkost a nečistoty. Tyto snímače spolehlivě poskytují signál polohy i v případě vystavení vibracím a rázům až do 200 g. Vzorkovací frekvence 5 kHz udržuje chybu měření na minimu - jedná se o vlastnost, která byla dříve v drsných podmínkách nedosažitelná. Přesnost byla také zvýšena díky 16bitovému D/A převodníku.
Snímače Li jsou, s jejich odolností vůši magnetickým polím, obecně ideální pro řídicí úlohy v kovozpracujícím průmyslu s uzavřenou smyčkou. Hromaděné kovové špony nejsou přitahovány polohovacím elementem, což dříve způsobovalo chybu linearity. Díky své odolnosti vůči rázům mohou být bez problému použity pro měření polohy na lisech a děrovacích strojích, stejně jako na dřevozpracujících strojích a vstřikolisech.
Lineární snímače polohy Li mají vždy dva výstupní signály: signál napěťový 0 - 10 V i proudový 4 - 20 mA. To umožňuje připojit diagnostické systémy a redukovat počet variant skladových položek. Společnost Turck nabízí nové snímače v delkách od 100 do 2000 mm.
Společnost Turck aktualizovala své bezkontaktní snímače polohy Li-Q25 a také přidala varianty s rozšířeným měřicím rozsahem. Indukční měřicí princip nabízí lepší odolnost vůči rázům a vyšší vzorkovací frekvenci ve srovnání s ostatními měřicími systémy. Snímače Li s měřicími délkami až 2 m překonávají magnetostrikční lineární snímače polohy, které v důsledku principu měření pracují pomaleji při vzrůstající délce měření.
Rozšířená řada snímačů se stupněm krytí IP67 odolá nejen drsným provozním podmínkám jako je vlhkost a nečistoty. Tyto snímače spolehlivě poskytují signál polohy i v případě vystavení vibracím a rázům až do 200 g. Vzorkovací frekvence 5 kHz udržuje chybu měření na minimu - jedná se o vlastnost, která byla dříve v drsných podmínkách nedosažitelná. Přesnost byla také zvýšena díky 16bitovému D/A převodníku.
Snímače Li jsou, s jejich odolností vůši magnetickým polím, obecně ideální pro řídicí úlohy v kovozpracujícím průmyslu s uzavřenou smyčkou. Hromaděné kovové špony nejsou přitahovány polohovacím elementem, což dříve způsobovalo chybu linearity. Díky své odolnosti vůči rázům mohou být bez problému použity pro měření polohy na lisech a děrovacích strojích, stejně jako na dřevozpracujících strojích a vstřikolisech.
Lineární snímače polohy Li mají vždy dva výstupní signály: signál napěťový 0 - 10 V i proudový 4 - 20 mA. To umožňuje připojit diagnostické systémy a redukovat počet variant skladových položek. Společnost Turck nabízí nové snímače v delkách od 100 do 2000 mm.
Select Country
Turck worldwide

