Díky cloudovému připojení nyní PLC TBEN-L zvládá i úkoly hraniční brány

IP67 PLC and Edge Gateway v jednom pouzdře

Robustní TBEN-L-PLC s krytím IP67 lze přímo připojit k cloudové platformě Turck díky integrované Edge Gateway pro snadné ovládání a údržbu stroje

TBEN-L PLC je první průmyslový kontrolér s IP67 na světě, který nabízí integrované PLC CODESYS a umožňuje cloudové připojení a komunikaci s různými ethernetovými protokoly současně, díky multiprotokolové technologii. Nový režim Dual MAC umožňuje robustnímu modulu navázat připojení k automatizační síti přes jeden port a bezpečně oddělené internetové připojení ke cloudu přes druhý port. Alternativně, pokud není nutné připojení k internetu v cloudu, je možná komunikace ve dvou sítích ethernet, například jako zařízení Profinet, Ethernet / IP, Modbus TCP / RTU nebo CANopen master.

Zákaznické výhody

  • Modulární automatizace: perfektně se hodí pro samostatná řešení a decentralizované koncepce
  • Cenově efektivní: integrované cloudové připojení šetří programování rozhraní mezi PLC a bránou
  • Štíhlá montáž: IP67 umožňuje montáž přímo v terénu bez ovládací skříně
  • Otevřený systém: výhody znalostí komunity CODESYS

Díky přímému cloudovému připojení není nutná žádná hraniční brána
Schopnost kontroléru s IP67 připojit se ze stroje přímo ke cloudovým řešením společnosti Turck nejenže eliminuje potřebu dalších hraničních bran, ale také značně zjednodušuje návrh projektu pro uživatele. To umožňuje implementovat decentralizované a síťové koncepce s minimem instalačního úsilí a výdajů. Ve srovnání s aplikacemi se samostatnou hraniční bránou programování tohoto druhu řešení s integrovaným cloudovým připojením šetří značné prostředky, protože nejsou vyžadována žádná rozhraní pro výměnu dat.

Kontrola stavu zařízení na smartphonu
Jednoduchý přístup k datům strojů v cloudu z jakéhokoli počítače nebo mobilního zařízení po celém světě zjednodušuje diagnostiku a údržbu poruch i monitorování stavu pro preventivní údržbu. Cloudové rozhraní poskytuje jasnou prezentaci stavů senzorů a dalších údajů o stroji v aplikaci prohlížeče. Tyto řídicí panely mohou být vytvořeny uživatelem bez znalosti programování. Lze snadno nastavit mezní hodnoty, jako je teplota, tlak nebo vibrace, a definovat opatření pro porušení mezních hodnot. V případě potřeby může Turck Cloud přímo poslat SMS nebo e-mail.

Oblasti použití

  • Automobilový průmysl
  • Dodavatelé automobilového průmyslu
  • Logistika
  • Strojírenství
  • Speciální stroje

Klíčové funkce

  • Režim duální MAC umožňuje připojení ke dvěma různým sítím Ethernet
  • Integrovaný firewall brání přístupu k automatizační síti
  • Všechny licence na desce: master nebo slave pro Profinet, EtherNet / IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen a SAE J1939 (bez slave)

Související obsah

Úspěšná aplikace: Cloudová vzdálená údržba stroje

Společnost Velco používá řešení vzdáleného monitorování založené na Turck Cloud Solutions k vyhledání zdrojů chyb a monitorování výrobních parametrů


Úspěšná aplikace: Modulární dopravníkový systém

Elektronické vozíky od společnosti Krups Fördersysteme optimalizují montážní a testovací dráhu při výrobě bateriových zdrojů


Leták – Cloudová řešení pro průmyslovou automatizaci

Cloudové služby pro soukromé a firemní uživatele jsou dnes široce dostupné, ale speciální požadavky průmyslových zákazníků v automatizační technologii jsou těmito službami zatím téměř nepokryté


Flyer – TBEN-Lx-PLC-10: kompaktní kontrolér s IP67

Přehled konpaktního kontroléru Turck TBEN-Lx-PLC-10


Produktové údaje

Detailní informace o TBEN-L-PLC

Approvals, data sheets, technical specifications, instructions, certificates, CAD data and more


Select Country

Turck worldwide