Distribuovaná bezpečnost: Bezpečnostní moduly společnosti Turck TBPN a TBIP řídí bezpečnostní funkce autonomně v oblasti polní instrumentace

Ethernetový bezpečnostní I/O modul v IP67

Bezpečnostní blokové moduly TBIP a TBPN od společnosti Turck řídí bezpečnostní aplikace přímo v oblasti polní instrumentace a tak zjednodušují modulární strojní zařízení

Robustní blokové I/O moduly TBPN pro Profisafe a TBIP pro CIP Safety poskytují bezpečnostní vstupní a výstupní signály přímo z polní instrumentace do bezpečnostního kontroléru. Moduly mohou být alternativně použity jako decentralizované bezpečnostní kontroléry v terénu. Tato funkce optimalizuje modulární strojní zařízení a také aplikace, ve kterých by dlouhé doby cyklu sběrnice k centrálnímu řízení vyžadovaly větší bezpečnostní vzdálenosti.

Výhody

  • Krátké doby cyklu ve velkých systémech díky decentralizovanému řízení bezpečnostních aplikací
  • Minimální mechanická montážní náročnost, bez potřeby rozvaděče
  • Modularizace s decentralizovanou inteligencí
  • Maximální dostupnost díky plně zalitým modulům, otestovaným na vibrace a rázy

Otestujte bezpečnostní funkce offline a zkraťte dobu uvedení do provozu

Bezpečnostní funkce mohou být testovány offline pomocí funkce místního bezpečnostního kontroléru předtím, než stroj nebo strojový modul budou komunikovat s centrálním řízením. V kombinaci s vlastním webovým serverem je uvedení do provozu výrazně urychleno.

Univerzální I/O zvyšují flexibilitu

Nová bloková I/O zařízení poskytují čtyři bezpečnostní vstupy a čtyři univerzální vstupy nebo výstupy (FDX) v oblasti polní instrumentace. Zejména flexibilita portů FDX umožňuje optimální pokrytí individuálních požadavků na bezpečnostní signály jakékoli aplikace. Moduly mohou být použity pro aplikace až do PL e, kategorie 4, v bezpečnostních obvodech až do SIL 3. Porty nabízejí až 2 ampéry na výstup, celkem až 9 ampérů. Díky krytí IP65 / IP67 / IP69K a rozšířenému rozsahu provozních teplot od -40 do +70°C mohou plně zalité blokové moduly odolávat nejnáročnějším prostředím.


PRŮMYSL

  • Strojírenství
  • Automobilový průmysl a dodavatelé
  • Intralogistika

KLÍČOVÉ FUNKCE

  • Bezpečnostní funkce až do PL e, kategorie 4, SIL 3
  • IP65/IP67/IP69K
  • 4 bezpečnostní I/O, 4 unverzální I/O
  • K dispozici pro Profisafe nebo CIP Safety

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Úspěšné aplikace: Decentralizovaná bezpečnostní technologie pro modulární výrobu

AWL-Techniek je společnost nabízející bezpečnostní technologii nastavitelnou přímo na modulech své strojní platformy M-Line - implementovaná s moduly společnosti Turck v krytí IP67, s IO-Linkem a bezpečnostními vstupy/výstupy.


Technologická stránka: Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více

Technické informace o bezpečnosti strojů


Na první pohled: Na cestě k úspěchu s decentralizovanou automatizací

Tým individualistů vám může pomoci rychleji se dostat do cíle. Buďte obratní a připravte se na dynamickou změnu kurzu v každém okamžiku


Leták: Bezpečnostní řešení v IP67

Získejte přehled řešení společnosti Turck pro bezpečnostní aplikace


ÚDAJE O VÝROBKU

Všechny podrobnosti k TBIP a TBPN bezpečnostním modulům

Schválení, datové listy, technické specifikace, pokyny, certifikáty, data CAD a další


Select Country

Turck worldwide