Čtecí/zapisovací hlavy nabízejí v kombinaci s RFID tagem několik možných variant pro různé aplikace.
Čtecí/zapisovací hlavy a tagy RFID v miniaturním formátu
Kompaktní řešení HF RFID společnosti Turck v pouzdře M12 umožňuje snadnou identifikaci miniaturních objektů.
Společnost Turck rozšiřuje své portfolio produktů RFID o čtyři čtecí/zapisovací hlavy v pouzdře M12 a o kovový tag v kompaktním formátu 4 x 3 milimetry. Kombinace miniaturního tagu a čtecí/zapisovací hlavy umožňuje identifikaci velmi malých kovových předmětů ve velmi omezeném prostoru. Ty umožňují realizovat aplikace na ochranu proti pirátství u náhradních dílů a spotřebního materiálu. Typické aplikace tohoto řešení lze nalézt ve strojírenství, u dřevoobráběcích strojů nebo CNC obráběcích nástrojů, stejně jako v obalové technice a výrobě elektroniky.
Zákaznické výhody
- Ochrana investic prostřednictvím ochrany proti pirátství
- Digitální jmenovka, ukládání historie a nastavení i pro miniaturní předměty
- Široce používaný čip SLIX2 vhodný pro použití za hranicemi závodu
- Rychlá instalace, protože tag pro montáž na kov nevyžaduje žádná další ochranná opatření
- Obzvláště levná instalace v režimu HF bus
Spolehlivá identifikace komponent s integrovaným zabezpečením
Díky 316 bajtům dostupné paměti a ochraně heslem lze miniaturní tag s čipem SLIX od společnosti NXP použít jako digitální štítek pro jedinečnou identifikaci komponent. To umožňuje uložit údaje o výrobci, technické specifikace nebo servisní historii a zavést tak účinnou ochranu proti pirátství ve strojích nebo jiných aplikacích. Funkce hesla tagu zajišťuje ochranu proti neoprávněnému čtení a zápisu informací. Alternativní modely účtování lze realizovat také zaznamenáváním doby chodu stroje a servisních časů komponent.
Flexibilní možnosti instalace a nákladová efektivita díky režimu HF bus
Čtecí/zapisovací hlavy jsou k dispozici jak pro zapuštěnou, tak pro nezapuštěnou instalaci. Pro obě varianty je k dispozici také varianta podporující režim HF bus. Režim HF bus umožňuje nákladově efektivní instalaci až 32 čtecích/zapisovacích hlav v liniové topologii, čímž se podstatně snižují nároky na instalaci.
OBLASTI POUŽITÍ
- Dřevoobráběcí stroje
- CNC stroje
- Výroba nástrojů
- Balicí stroje
- Výroba elektroniky
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Stupeň krytí IP67
- Pouzdro M12
- Ochrana heslem
- Miniaturní tag 3 x 4 mm
- Lze použít přímo na kov
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Walk & Talk: Čtecí/zapisovací hlavy a tagy M12
Získejte přehled o funkcích a výhodách od našeho produktového experta v tomto dokumentu Walk & Talk
Expert Talk: Čtecí/zapisovací hlavy a tygy M12
Technický školitel Jörg Tauert a Thorsten Enthöfer, produktový manažer RFID HF Systems, hovoří o funkcích a možných aplikacích čtyř čtecích/zapisovacích hlav v pouzdře M12 a kompaktním tagu.
Aplikace: Identifikace nosičů ve výrobě elektroniky
Řešení společnosti Turck pro identifikaci miniaturních nosičů výbrobků zajišťuje přesnou detekci jednotlivých tagů a vyšší efektivitu při výrobě chytrých telefonů.
Stručný přehled: Digitalizujte svůj tok zboží pomocí systémů RFID
Spolehlivé procesy ve výrobě a logistice
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o čtecích/zapisovacích hlavách v pouzdře M12
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
Všechny podrobnosti o miniaturních datových nosičích do kovu
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide