Standard pro náročnou komunikaci Ethernet: Řada kabelů 4422 společnosti Turck

Řada robustních ethernetových kabelů

11/23 – Řada 4422 společnosti Turck je kompletní řada ethernetových kabelů.

Mülheim, September 7, 2023

Řada 4422 společnosti Turck nabízí ucelenou řadu standardních ethernetových kabelů pro průmyslovou výrobu - robustní, flexibilní a vhodné pro vysoké přenosové rychlosti. Kabely řady 4422 s podporou více protokolů byly schváleny pro nejdůležitější trhy a typy sítí a splňují všechna kritéria pro použití v sítích s protokoly Profinet (PNO), EtherCAT (ETG), Ethernet/IP (ODVA) nebo Modbus TCP.

Díky polyuretanovému plášti jsou kabely odolné proti oděru a tlaku, a přesto umožňují vysokou flexibilitu s poloměry kroucení +/- 180 stupňů na metr. Kabel také vydrží více než 5 milionů ohybových cyklů, a je tak vhodný pro aplikace s vlečnými řetězy. V kombinaci s vhodnými konektory splňují kabely krytí IP67. S rozhraním Cat 5e a rychlostí 100 Mb/s je lze použít i pro realizaci aplikací s vysokou rychlostí přenosu dat. 

Kabely řady 4422 jsou k dispozici s konektory RJ45 a s přímými nebo úhlovými konektory M12 nebo M8 s různým kódováním. Kombinovaná šestihranná matice s vroubkováním zjednodušuje montáž s nářadím i bez něj. Kromě schválení CE a UKCA pro Evropu mají kabely také certifikaci UL pro americký trh. 

Portfolio je k dispozici skladem a na vyžádání lze dodat i varianty podle přání zákazníka, například s vlastním potiskem, ve speciálních délkách nebo speciálních sestavách.

Select Country

Turck worldwide

to top