Kompaktní řešení bezpečnostních senzorů: indukční OSSD senzory lze flexibilně namontovat, nabízejí velkou zaručenou spínací vzdálenost

Indukční bezpečnostní senzory s OSSD výstupy

Indukční senzory Turck umožňují sledování polohy v bezpečnostních aplikacích bez opotřebení

Indukční bezpečnostní senzory se dvěma OSSD výstupy (Output Switching Signal Device) doplňují portfolio bezpečnostní technologie společnosti Turck. Bezdotykové spínače umožňují uživatelům využívat výhody bezkontaktního, a tedy bez opotřebení, sledování polohy a dosahu v bezpečnostních aplikacích - ať už na lisech, jeřábech, výstavních strojích nebo krytech strojů.

Detekujte zkraty, přetížení a chybné zapojení
Senzory používají své výstupy OSSD k odesílání spínacích signálů do bezpečnostních systémů.

Zákaznické výhody

  • Vysoká dostupnost stroje díky stupni krytí IP67 a bezpečné odpojení pomocí dvou výstupů OSSD
  • Snadná integrace díky kompaktní konstrukci a široké škále příslušenství
  • Flexibilní použití s vysoce bezpečným bodem sepnutí bez nutnosti samostatného aktuátoru

Provádí detekci zkratů, přetížení nebo chybného zapojení a současně testuje vypínací schopností. Díky SIL 2 (IEC 61508) a PL d (EN ISO 13849) splňují zařízení náročné požadavky z hlediska funkční bezpečnosti.

Bez opotřebení, nákladově efektivní bezpečnostní řešení
Nová produktová řada Turck zahrnuje vestavné senzory v závitových pouzdrech M12, M18 a M30, každý s velkou zajištěnou spínací vzdáleností, robustním kovovým pouzdrem a širokým teplotním rozsahem od -25 do 70 ° C. Díky své necitlivosti na prach a vlhkost snižují indukční snímače přiblížení riziko selhání zařízení. Jsou tedy ideální pro uživatele, kteří chtějí implementovat nákladově efektivní bezpečnostní řešení pro kontrolu polohy kovového dílu namísto speciálního aktuátoru.

Oblasti použití

  • Strojírenství - např. zajištění šachet nebo lisů
  • Výrobci zábavních atrakcí - např. detekce bezpečnostních tyčí
  • Zemědělství - např. monitorování bezpečnostních dveří

Klíčové funkce

  • Dva OSSD výstupy
  • Bezpečnostní funkce do SIL 2 (IEC 61508) nebo PL d (EN ISO 13849)
  • Stupeň krytí IP67
  • Teplotní rozsah -25… + 70 ° C
  • 2barevná stavová LED

Související obsah

Compatible: Safety I/O modules

The sensors can be connected directly to devices like Turck's safe I/O block modules TBIP and TBPN


Technologická stránka: Pro ty, kteří chtějí vědět více

Technické informace o bezpečnosti strojů


Leták: bezpečnostní indukční senzory

Získejte přehled o naší řadě indukčních bezpečnostních senzorů


Produktová data

Detaily senzorů BI4-M12, BI8-M18 a BI12-M30

Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD data a mnohem více


Select Country

Turck worldwide

to top