Your Global Automation Partner
Digitalizace, umělá inteligence a samozřejmě růst elektronického obchodování jsou hnací silou zcela nových inovací v interní logistice. Plně automatizované systémy pro správu dopravy dodávají materiály na místo určení autonomně a efektivně - ať už se používají ve výrobě, vychystávacích nebo dispečerských aplikacích. Umožňují to strojní moduly s decentralizovanou logikou řízení. Přenesením požadované inteligence přímo do prostředí dopravního systému umožňují vylepšení, jako je výrazné zkrácení doby uvedení nových zařízení na trh.
Kompaktní edge Turck kontroléry IP67 nebo blokové I/O moduly umožňují decentralizované řízení procesů logistického závodu. V případě potřeby mohou autonomní moduly i nadále komunikovat s hlavním řídicím systémem díky použití multiprotokolu Ethernet přes Profinet, Ethernet / IP nebo Modbus TCP
Edge kontrolér - komplexní kontrolní úkoly
Decentralizované řízení namísto správy shora dolů: v inteligentním dopravníkovém systému, který zahrnuje autonomní přepravní moduly, koordinují kontroléry Turck TBEN-L-PLC Codesys-3 celý subsystém. Moduly jsou propojeny pomocí Ethernet UDP a fungují pomocí rojové inteligence. Díky své široké škále rozhraní lze kompaktní PLC integrovat do různých sítí jako master nebo slave. Jako edge kontrolér může PLC předzpracovávat data a selektivně je přenášet do systémů vyšší úrovně, jako je MES, ERP nebo cloud, což umožňuje efektivní monitorování stavu na mobilních zařízeních.
Standardní sběrnicové moduly - nezávisle zpracovávají dílčí funkce
Bezplatné programovací rozhraní ARGEE umožňuje uživatelům plně využít potenciál standardních modulů průmyslových sběrnic Turck, a zpracovávat malé až střední úrovně řídicích úloh. Například při použití na válečkovém dopravníku může I/O modul řídit vazby mezi optickým snímačem a pohybem válečku. Toto uspořádání pomáhá uživatelům zabránit poškození přepravovaných materiálů silnými nárazy. V případě potřeby mohou data proudit přímo do MES bez objížďky přes PLC vyšší úrovně, například pomocí Modbus TCP.
Hybridní bezpečnostní moduly - nezávislé bezpečnostní řízení
I bezpečnostní funkce lze ovládat pomocí bezpečnostních I/O modulů umístěných v bezprostřední blízkosti nebezpečné oblasti. Decentralizované zpracování signálu umožňuje kratší doby cyklu k dosažení potenciálně vyšší rychlosti dopravníku. Kromě toho jsou zajištěny bezpečnostní funkce v nedotčených částech zařízení, když dojde k neplánovaným událostem, jako je přerušení kabelu. Uživatelé konfigurují bezpečnostní funkce bezpečnostních I/O modulů pomocí univerzálního bezpečnostního konfigurátoru Turck.
Nízké náklady
Vysoký výkon
Prozkoumejte několik příkladů úspěšných intralogistických aplikací a objevte výhody modulární konstrukce zařízení
Využijte širokou škálu rozhraní a robustnost TBEN-PLC. PLC s Codesys jsou obzvláště vhodné pro modulární stroje, protože otevřený řídicí software umožňuje vzájemné propojení různých subsystémů a vylepšení o inteligentní funkce.
I/O moduly Turck s multiprotokolovým ethernetem jsou od výroby vybaveny schopností logického řízení. Řídicí funkce jsou implementovány na modulu a prováděny prostřednictvím rozhraní ARGEE založeného na HTML5 nebo JavaScriptu. Vše od jednoduchých konfiguračních úkolů až po složité programování lze provádět bez dalších nákladů.
Blokové I/O moduly IP67 umožňují implementaci bezpečnostních funkcí bez rozvaděčů. Integrovaný bezpečnostní řadič lze použít ke konfiguraci I/O modulů pomocí PC. Bezpečnostní aplikace mohou být testovány offline a decentralizovány v živém provozu.
Portfolio IO-Link společnosti Turck je působivě komplexní. Jako úplný poskytovatel senzorů i řídicích jednotek zaručuje Turck snadnou integraci zařízení IO-Link do řídicího prostředí.
Pokud uživatelé vyžadují více než jen ovládací funkce a potřebují vizualizaci informací a zadávání příkazů přímo na stroji, jsou ideálním řešením ovládací panely HMI. Řady TX100, 500 a 700 nabízejí řadu rozhraní. Za licence vizualizačního softwaru neplatíte žádné další náklady.
Backplane Ethernet Extension Protocol společnosti Turck - nebo zkráceně BEEP - připojuje sítě s až 33 moduly TBEN (1x master, 32x slave) a až 480 bajty dat k PLC prostřednictvím jediné IP adresy v sítích Profinet, EtherNet / IP a Modbus TCP..
Chcete se dozvědět více o řešeních automatizace pro modulární intralogistiku? Jednoduše kontaktujte naše odborníky - rádi vám osobně poradíme.