Your Global Automation Partner

STAŽENÍ BÍLÉ KNIHY

VYTVÁŘÍME PROSTOR V ROZVADĚČÍCH

Moduly IMXK pro použití v modulárních strojích a kompaktních rozváděčích

PŘEČTĚTE SI VÍCE

IMXK: Kompaktní interfaceová technologie pro modulární automatizaci

Procesní technologie jsou nyní plně součástí trendu modularizace. Kompaktní moduly zkracují dobu uvedení do provozu pro koncové zákazníky a dobu realizace pro výrobce zařízení, přičemž oběma stranám nabízejí větší flexibilitu. Instalace velkého rozváděče pro každý modul však není efektivní.

S uvedením přístrojů řady IMXK se na trhu poprvé objevily oddělovací spínací zesilovače a oddělovače analogových signálů, které byly speciálně vyvinuty pro instalaci do rozváděčů s nízkou hloubkou. S rozměry 12,5 milimetru jsou tato zařízení rozhraní stejně úzká jako běžné moduly IMX a s tloušťkou pouhých 77 milimetrů se dokonale hodí do kompaktních rozváděčů a dalších řešení rozváděčových skříní pro modulární procesní systémy.

O 35 % menší montážní hloubka než u běžných oddělovacích spínacích zesilovačů

Méně je někdy více - zejména pokud jde o instalaci oddělovačů signálu a bariér v malých rozváděčích. Mnoho kompaktních rozváděčů a malých skříní od významných výrobců rozváděčů má tloušťku pouze 80 nebo 150 milimetrů. Do těchto skříní se nevejdou běžné oddělovací spínací zesilovače a další zařízení pro napájení v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Celá řada interfaceových modulů IMXK má hloubku pouhých 77 milimetrů a při tloušťce 12,5 milimetru je stejně tenká jako standardní zařízení IMX. Moduly IMXK podporují trend malých flexibilních spínacích pouzder. Řada IMXK se z hlediska přesnosti měření, rychlosti a dalších klíčových údajů vyrovná velkým zařízením IMX.  

Vždy na úrovni nejnovějších technologií - již více než 50 let

Společnost Turck uvedla svůj první výrobek na trh v roce 1965: modul rozhraní. A přestože se přístroje Turck za posledních 50 let stále zdokonalovaly, byly přesnější, rychlejší a kompaktnější, všechny plní stále stejné úkoly: napájet zařízení, přenášet signály, rozpojovat obvody a především zajišťovat bezpečnost zařízení.

Webinář: Technologie rozhraní - Investujte na bezpečné straně

Jak souvisí technologie rozhraní s trendy na trhu, jako je digitalizace, modularizace a decentralizovaná automatizace? Jaké byly důležité milníky v historii technologie rozhraní? Na tyto a další otázky vám odpoví Klaus Ebinger, ředitel produktového managementu Interface Technology, v záznamu našeho webináře s názvem „InterfaceTechnology - Invest on the safe side“.

Tento 45minutový webinář se bude zabývat tématy jako:

  • úkoly zařízení rozhraní: ochrana, izolace, napájení a transformace
  • ochrana proti výbuchu, kompaktní pouzdro, odnímatelné svorkovnice, galvanické oddělení v krytí IP67
  • vysoká hustota kanálů, instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu, instalace mimo rozváděč,
  • kontinuální zpracování signálu ze snímače do PLC bez nutnosti změny infrastruktury.

Bílá kniha: Pět strategií, jak se vyhnout horkým místům v rozvaděčích

Tato bílá kniha poskytuje informace o příčinách nadměrné tvorby tepla v rozváděčových skříních a identifikuje problémy, které z toho vyplývají. Jako možná řešení je uvedeno pět strategií pro montáž rozváděčových skříní. Zjistěte, která strategie je vhodná pro regulaci tvorby tepla ve vaší rozváděčové skříni.

Ex oddělovače v modulárních technologických zařízeních

Kompaktní technologie rozhraní v modulárních procesních zařízeních výrazně zkracuje dobu uvedení na trh.

ZJISTIT VÍCE

Kompaktní v rozvaděči

Oddělovací spínací zesilovače IMX12 a potenciometrické zesilovače IM36 šetří místo v rozváděčích od německého výrobce Wilhelm Niemann Maschinenfabrik, používaných v prostředí s nebezpečím výbuchu.

PŘEČTĚTE SI VÍCE

Měření, izolace, napájení: Technologie rozhraní Turck funguje bez problémů v každém rozváděči.

IMX12 pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Oddělovací bariéry pro prostředí s nebezpečím výbuchu a analogové oddělovače signálu řady IMX12 se vyznačují tenkými 12,5mm pouzdry a nabízejí nejvyšší hustotu signálu na trhu. Neuvěřitelná rychlost, přesnost a flexibilita Iřady MX12 je rovněž činí výjimečnými na všech trzích.

IM12 for standardní aplikace

Přístroje produktové řady IM12 zpracovávají digitální a analogové signály z provozních zařízení v bezpečných oblastech farmaceutického a chemického průmyslu. Přístroje však lze použít i v automatizaci výroby, například pro záznam teploty nebo rychlosti.

IMXK pro ploché rozváděče v nebezpečných prostorech

Běžná zařízení rozhraní se nevejdou do rozváděčů s malou hloubkou, a přesto se malé skříně často instalují právě do modulárních procesních systémů. V tomto případě jsou naše zařízení IMXK ideální: stejný výkon v pouzdře s o 35 % menší hloubkou.

Celá řada IMXK byla schválena pro všechny hlavní mezinárodní trhy.

Zeptejte se odborníka

Klaus Ebinger a jeho tým produktového managementu zodpoví vaše dotazy týkající se interfaceové technologie,
ochrany proti výbuchu a konstrukci rozváděčů. Vyplňte náš kontaktní formulář a nechte si poradit.

Klaus Ebinger

Director Product Management Interface Technology

Prosím zadejte oslovení

Prosím zadejte své křestní jméno

Prosím zadejte své příjmení

Prosím zadejte název Vaší společnosti

Prosím zadejte město

Prosím zadejte zemi

Prosím zadejte Vaši emailovou adresu

Prosím zadejte telefonní číslo

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů a potvrďte zaškrtávací políčko

* Toto pole je vyžadováno!

#DigitalInnovationPark 

Klíčovým tématem našich pravidelných aktualizací Digital Innovation Park je digitální návrh průmyslových procesů, decentralizované řízení aplikací podle potřeby a zpřístupnění příslušných dat.

Prozkoumejte nejnovější inovace Turck pro Průmysl 4.0 a IIoT.

to top