Tel.: 495 518 766 | Email: turck-cz@turck.com

Nová řada EZ-Screen je dostupná v mnoha provedeních pro různé aplikace

Robustní bezpečnostní závory bez mrtvé zóny

04/16 – Turck uvádí robustní bezpečnostní závory od společnosti Banner Engineering s vylepšenými výkonovými vlastnostmi

Mülheim, 15. března 2016

Společnost Turck rozšířila nabídku bezpečnostních závor o řadu EZ-Screen LS, vyráběné společností Banner Engineering. Tyto robustní, snadno použitelné bezpečnostní světelné závory jsou vhodné pro zabezpečení stroje a jsou konstruovány tak, aby vydržely náročné podmínky výrobních a balících průmyslů. Díky tenkému, jednoduchému provedení a zvýšenému výkonu, poskytují závory EZ-Screen LS od společnosti Banner ekonomicky efektivní řešení. Závory snímají už od krajů pouzdra a tím snižují mrtvé zóny při montáži na pracovní plochu stroje nebo mezi segmenty při kaskádním řazení. Vysoce svítivé dvoubarevné indikátory usnadňují nastavení, řešení problémů a montáž. Pro nastavení není vyžadován PC software, DIP přepínače nebo jiné konfigurační zařízení.

K přizpůsobení různým aplikacím jsou bezpečnostní závory dostupné ve třech rozlišeních – 14 mm, 23 mm a 40 mm – s dosahem až 12 metrů. Snímací rozsah závory se pohybuje v rozmezí od 280 mm do 1820 mm v krocích po 70 mm. Kaskádové modely umožňují kombinovat až čtyři závory jakékoliv délky, rozlišení a libovolného počtu paprsků.

Duální skenovací technologie poskytuje vysokou odolnost vůči EMI, RFI, okolnímu osvětlení, zábleskům při svařování a stroboskopickému světlu. Závory jsou v souladu s nejpřísnějšími celosvětovými bezpečnostními standardy, včetně FMEA testování pro zajištění spolehlivosti a jsou certifikovány jako Typ 4 dle IEC 61496, kategorie 4 PLe dle EN ISO 13849-1 a SIL3 dle IEC 61508; SIL CL3 dle IEC 62061. Aby odolaly náročným výrobním podmínkám mají vysílače i přijímače EZ-Screen LS 5 mm zapuštěné čočky a vůči rázům jsou chráněny 3mm hliníkovým pouzdrem, kovovými koncovými krytkami a stupněm krytí IP65/IP67.

Společnost Turck rozšířila nabídku bezpečnostních závor o řadu EZ-Screen LS, vyráběné společností Banner Engineering. Tyto robustní, snadno použitelné bezpečnostní světelné závory jsou vhodné pro zabezpečení stroje a jsou konstruovány tak, aby vydržely náročné podmínky výrobních a balících průmyslů. Díky tenkému, jednoduchému provedení a zvýšenému výkonu, poskytují závory EZ-Screen LS od společnosti Banner ekonomicky efektivní řešení. Závory snímají už od krajů pouzdra a tím snižují mrtvé zóny při montáži na pracovní plochu stroje nebo mezi segmenty při kaskádním řazení. Vysoce svítivé dvoubarevné indikátory usnadňují nastavení, řešení problémů a montáž. Pro nastavení není vyžadován PC software, DIP přepínače nebo jiné konfigurační zařízení.

K přizpůsobení různým aplikacím jsou bezpečnostní závory dostupné ve třech rozlišeních – 14 mm, 23 mm a 40 mm – s dosahem až 12 metrů. Snímací rozsah závory se pohybuje v rozmezí od 280 mm do 1820 mm v krocích po 70 mm. Kaskádové modely umožňují kombinovat až čtyři závory jakékoliv délky, rozlišení a libovolného počtu paprsků.

Duální skenovací technologie poskytuje vysokou odolnost vůči EMI, RFI, okolnímu osvětlení, zábleskům při svařování a stroboskopickému světlu. Závory jsou v souladu s nejpřísnějšími celosvětovými bezpečnostními standardy, včetně FMEA testování pro zajištění spolehlivosti a jsou certifikovány jako Typ 4 dle IEC 61496, kategorie 4 PLe dle EN ISO 13849-1 a SIL3 dle IEC 61508; SIL CL3 dle IEC 62061. Aby odolaly náročným výrobním podmínkám mají vysílače i přijímače EZ-Screen LS 5 mm zapuštěné čočky a vůči rázům jsou chráněny 3mm hliníkovým pouzdrem, kovovými koncovými krytkami a stupněm krytí IP65/IP67.

Select Country

Turck worldwide