Your Global Automation Partner

BÍLÁ KNIHA KE STAŽENÍ

Bezpečné používání ethernetu v Ex prostředí

Prediktivní údržba: Analyzujte svá procesní data až do zóny 0.

Zjistěte více

Optimalizace digitálních procesů pro Ex prostředí

Aktualizujte své procesy na digitální éru. Zefektivněte svůj výrobní systém, identifikujte slabá místa a předvídejte selhání dříve, než k nim dojde.

Doposud byla data distribuována do mnoha zařízení v provozu. Společnost Turck připravuje cestu pro vyhodnocení těchto dat pomocí svého I/O systému excom. Jeho ethernetová komunikační brána GEN-3G poskytuje rozhraní pro paralelní přístup k datům. Tímto způsobem můžete přenášet informace o procesu a metadata z provozu do IT systémů. Tam inteligentní algoritmy monitorování stavu transformují tato data na znalosti, které vám a vašemu závodu pomohou.

Odolnost vůči neoprávněné manipulaci
Komunikační brána ethernet Excom je schválena pro instalaci v Ex zónách 2 nebo v základním prostředí. Nejen, že přenáší data do řídicího systému prostřednictvím víceprotokolového ethernetu (PROFINET, EtherNet / IP, Modbus TCP). Ale kromě těchto uživatelských dat je možné načíst i analytická data a přenést je na outsourcované IT systémy.

Ty běží paralelně ve stejné síti. Systém IT pro analýzu dat má pouze oprávnění ke čtení. Tím se zabrání manipulaci s procesem nebo řídicím systémem. Systémy pro analýzu dat lze realizovat v prostorách bez připojení k externí síti nebo v cloudových systémech.

excom: I/O řešení pro všechny Ex zóny – pro všechny provozy

excom je jediný vysoce využitelný I/O systém na světě, který důsledně implementuje systémovou koncepci: Optimalizované systémové komponenty jsou k dispozici pro použití v základním prostředí, ale také v zóně 2 a zóně 1 (s Profibus DP). Uživatelé však mohou ovládat všechny zóny a části systému pomocí DTM, EDS nebo GSDML a stejné struktury a logiky. To minimalizuje požadavky na školení a zvyšuje flexibilitu operátorů.

excom spojuje I/O úroveň a Ex bariéry v jednom pouzdře. To umožňuje implementaci centrálních instalací s úsporou místa v přístrojové a řídicí místnosti a také decentralizovaná I/O řešení pro instalaci v zóně 2 nebo dokonce až v zóně 1 (s Profibus DP). Podívejte se na video níže a zjistěte, jak lze excom využít jako centrálního dodavatele dat pro prediktivní údržbu - kyberneticky bezpečný a vysoce dostupný.

 

Video: Prediktivní údržba v Ex prostředí

JEDEN SYSTÉM, JEDEN CERTIFIKÁT, JEDEN PARTNER

Není vyžadováno opětovné schválení, dokonce ani v případě rozšiřování

Celý systém je schválen pro odpovídající Ex oblasti. Uživatelé proto mohou flexibilně vyměňovat nebo dokonce doplňovat komunikační brány nebo I/O karty. Operátoři mohou provést nezbytnou kontrolu teploty ve skříni sami bez externí zkušebny.

Systémy excom je možné nainstalovat a zapojit do uživatelského řídicího rozvaděče nebo samostatné skříně, s ohledem na vaše specifické požadavky. Jednotlivé kabelové průchodky, svorky, systémové konektory a další komponenty lze instalovat přímo. V závislosti na projektu může být tovární přejímací test (FAT) proveden přímo ve společnosti Turck. Vaše výhody: Pro I/O systém na klíč potřebujete pouze jednoho partnera.

INTEGRACE BEZPROBLÉMOVÉHO ŘÍZENÍ

excom umožňuje hladkou integraci do nejdůležitějších systémů řízení procesů na světě.

Ať už prostřednictvím ethernetu nebo sběrnice: Systém excom je transparentní pro úplnou funkčnost řídicích systémů od společností Rockwell, Emerson, Honeywell, Siemens, ABB, Yokogawa nebo Supcon. Díky podrobným integračním manuálům a celosvětové podpoře je integrace do DCS / PLC jednoduchá a bezchybná.

MAXIMÁLNÍ VYUŽITELNOST

Dvojitý je silnější - zejména ve zpracovatelském průmyslu.

excom podporuje redundanci Profinet S2 a kruhové topologie. Dokonce i pro ethernetové protokoly, které nemají nativní specifikaci redundance, používá excom vlastní specifikaci k vytvoření redundance systému, redundance komunikace nebo jejich kombinace. To umožňuje dosáhnout použitelnosti se všemi systémy - bez ohledu na to, zda řídicí systémy podporují příslušnou koncepci redundance.

Kromě redundance sítě a protokolu podporuje excom také swapování za provozu, tj. výměnu všech komponent a modulů během provozu. Díky tomu je údržba mnohem jednodušší.

VYSOKÁ HUSTOTA SIGNÁLŮ

Bezkonkurenční: 960 signálů v jedné standardní ovládací skříni.

Hustota až 960 signálů v pěti základních deskách umístěných v jedné standardní ovládací skříni je celosvětově nepřekonatelná. Ex bariéry jsou integrovány do I/O systému. Řídicí skříně pro technologii rozhraní jsou tedy zcela nadbytečné, stejně jako I/O karty v řídicím systému. Tato prostorová výhoda může být rozhodující, zejména u projektů modernizace. excom může připojit až 192 binárních nebo 96 analogových signálů přes jednu IP adresu.

Tři základní desky pro 8, 16 nebo 24 modulů zajišťují optimální využití prostoru při každé instalaci, ať už v jedné skříni nebo ve velké řídicí skříni ve velínu.

MONITOROVÁNÍ A OPTIMALIZACE

excom ethernet: Propojení vašich procesů s budoucností.

Díky paralelnímu přístupu k datům lze procesní data řídicího systému systematicky oddělit od analytických dat. Kromě bezpečnostního aspektu nabízí tato architektura další výhodu: Pokud jde o monitorování a optimalizaci (M + O), vaše zařízení těží z krátkých inovačních cyklů světa IT a může se spolehnout na bezpečnost a spolehlivost OT (provozní technologie).

Celý systém excom je schválen pro všechny hlavní mezinárodní trhy.

Webinar Archive

Our webinar recordings provide you with the condensed specialist knowledge from the live dialogs with our experts. This gives you the option of watching the 30- to 45-minute presentations in their entirety - or jumping to the exact point in the video that is particularly important to you.

IIoT in the Process Industry

IIoT in the Process Industry

How can Ethernet be used today for data management in process plants? How is diagnostic data evaluated and displayed?

Answers to these and other questions were given on March 23 in the webinar entitled „IIoT in the Process Industry“. Jorge Garcia, Product Manager Fieldbus Systems Process Automation at Turck, presented Ethernet, data analytics and parallel cloud architectures for process plants.

Ethernet in Hazardous Areas

Ethernet in Hazardous Areas

How can you use your field data for process optimization via Ethernet even in explosion-protected areas? Do you have to wait for the breakthrough of an intrinsically safe Ethernet standard to evaluate large quantities of data? And how can manipulation be reliably ruled out despite the Ethernet connection?

Jorge Garcia, Product Manager Fieldbus Systems Process Automation at Turck, gave answers to these questions in the webinar "Ethernet goes Ex" on September 10.

excom ethernet: Plný přístup k datům, maximální využitelnost, absolutní bezpečnost.

Obrázek ukazuje různé instalační scénáře excomu s ethernetem. Kombinace různých konceptů redundance zvyšuje použitelnost zařízení. Připojení k systémům pro správu aktiv, mobilním terminálům a různým cloudům lze provést pomocí šifrovaného cloudového protokolu Turck Kolibri, OPC-UA nebo MQTT.

Připravte se na budoucnost díky paralelnímu přístupu k datům

Paralelní načítání dat přináší IIoT do světa procesů. Data jsou přesměrována do paralelní struktury IT pod úrovní řídicího systému. To znamená, že řídicí systémy a řízení procesů zůstávají nedotčené. Kromě řídicích a ERP systémů lze tato data použít k získání cenných zjištění týkajících se účinnosti komponent a pravděpodobnosti poruchy. Pokud se například prodlouží doba pohybu ventilu, může to znamenat korozi nebo usazeniny. Zjištění z těchto analýz plynou zpět do procesů na úrovni řízení provozu v optimalizačních cyklech.

Dokument: Ethernet v Ex prostředí

Zjistěte více o výhodách a technických výzvách používání průmyslového ethernetu v prostředí s nebezpečím výbuchu

Ethernet v Ex prostředí: technologie, příklad aplikace a podrobnosti o produktu

Technologičtí nadšenci zde najdou podrobné informace o používání ethernetu v Ex prostředí, praktický příklad a všechna fakta na první pohled.

Ethernet v Ex prostředí

Ethernet se v oblastech s nebezpečím výbuchu etabluje jen postupně. Na naší technologické stránce zjistíte, proč a jak můžete dnes použít ethernet k optimalizaci digitální procesů v oblastech s nebezpečím výbuchu.

Automatizace pomocí Ethernetu

V modulárních procesních zařízeních jsou důležité dvě věci: kompaktnost a dobrá propojitelnost mezi moduly. Excom s ethernetem je jedním z předních systémů v obou oborech.

Prostorově úsporné připojení signálu ethernet ve velínu

Pokud je nutné vyměnit I/O úroveň, je vhodné použít I/O systém s integrovanou Ex ochranou, jako je např. excom. Ve srovnání s konvenčními řešeními se samostatnými bariérami a I/O úrovní šetří excom spoustu místa.

Zeptejte se experta

Jorge Garcia a jeho kolegové zodpoví vaše otázky týkající se systému excom a průmyslového ethernetu v Ex oblastech.
Vyplňte náš kontaktní formulář a nechte si poradit.

Jorge Garcia

Product Manager Fieldbus Systems Process Automation

Prosím zadejte oslovení

Prosím zadejte své křestní jméno

Prosím zadejte své příjmení

Prosím zadejte název Vaší společnosti

Prosím zadejte město

Prosím zadejte zemi

Prosím zadejte Vaši emailovou adresu

Prosím zadejte telefonní číslo

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů a potvrďte zaškrtávací políčko

* Toto pole je vyžadováno!

#DigitalInnovationPark

Klíčovým tématem našich pravidelných aktualizací Digital Innovation Park je digitální návrh průmyslových procesů, decentralizované řízení aplikací podle potřeby a zpřístupnění příslušných dat.

Prozkoumejte nejnovější inovace Turck pro Průmysl 4.0 a IIoT.

to top