Please note: This is only a preview of the content. It will be published in full page context.
Modul TBEC společnosti Turck je rychlé a robustní rozhraní RFID IP67 EtherCAT pro decentralizovanou automatizaci
Společnost Turck přidala do své řady robustních a kompaktních RFID modulů typ TBEC pro rychlé sítě EtherCAT. Modul TBEC v plně zalitém plastovém pouzdře je dodáván s krytím IP67 / IP69K a lze jej použít v rozšířeném teplotním rozsahu od -40 do +70 ° C. Modul EtherCAT RFID umožňuje současný provoz HF a UHF čtecích / zapisovacích hlav, čímž se zjednodušují aplikace s různými šířkami pásma a snižuje se rozsah potřebného inventáře.
Stejně jako všechna víceprotokolová ethernet zařízení od společnosti Turck podporuje i TBEC režim HF Continuous Bus, pomocí kterého lze ke každému ze čtyř RFID kanálů připojit až 32 HF čtecích / zapisovacích hlav. V aplikacích s mnoha pozicemi pro zápis nebo čtení to značně zjednodušuje zapojení, snižuje náklady a doby uvedení do provozu. Senzory, světla nebo jiné akční členy lze připojit k osmi univerzálním I/O kanálům. Všechny konektory jsou 5pinové M12 a napájecí zdroj (kódování L) je implementován s budoucí technologií napájení M12.
Díky integrovanému datovému rozhraní RFID U s cyklickým přenosem procesních dat má uživatel výhody z rychlého a snadného přístupu k HF a UHF funkcím, jako je Idle režim. Modul EtherCAT je tak ideální pro použití v aplikacích RFID zahrnujících tagy ve velmi rychlém sledu, jako je například zavěšeníé zboží při manipulaci s materiály.
Spolehlivé procesy ve výrobě a logistice
Cerifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody k obsluze, CAD soubory a mnohem více