Interface HF/UHF

Interface HF/UHF

RFID interface od společnosti Turck nabízí čtecí / zapisovací hlavy pro OPC UA, PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, TCP/IP, PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen a EtherCAT. Zcela zapouzdřené multiprotokolové moduly TBEN s RFID a I / O další...


RFID interface od společnosti Turck nabízí čtecí / zapisovací hlavy pro OPC UA, PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, TCP/IP, PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen a EtherCAT. Zcela zapouzdřené multiprotokolové moduly TBEN s RFID a I / O jsou ideální pro přímé použití v náročných podmínkách IP67 / IP69k - stejně jako modulární systém BL67 s krytím IP67. To šetří uživatelům konstrukci ochranných pouzder v provozu. Pro montáž do skříně používají zákazníci společnosti Turck modulární systém BL20. Programovatelné varianty rozhraní RFID provádějí předprocesní a řídicí akce přímo na modulu. méně...

Select Country

Turck worldwide