Produkt PSGS4M-PSGS4M-4414-2M
kabely pro průmyslový Ethernet
Připojovací kabel
Ident.číslo: 6932994- Ethernet kabel: 4pinový, AWG 26
- CAT 5E dle ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A
- materiál pláště: PUR
- barva pláště: zelená
- stínění: polyesterová fólie laminovaná hliníkem, měděné opletení
- průměr pláště: 4,8 mm
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči UV
- odolnost vůči oleji dle IEC 60811-2-1, -2 a DIN EN 0282, díl 10
- bez silikonu, PVC a LABS
- bez halogenů dle IEC 60754-2
- samozhášivý dle IEC 60332-1-2
- certifikát: cULus
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí IP67
- zástrčka M8 přímá
- zástrčka M8 přímá
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
EAN | 4047101323993 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- sběrnicový kabel |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | CZ |
Hmotnost | 81 g |
Technické údaje
Použití | Data |
Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
Konektor A | zástrčka, M8x1, přímý |
Počet pinů | 4 |
Tělo zásuvky | plast, TPU, UL 94, černá |
Převlečná matice / šroub | zinek, GD-Zn, niklováno |
Konektor B | zástrčka, M8x1, přímé |
Počet pólů | 4 |
Tělo zásuvky | plast, TPU, UL 94, černá |
Převlečná matice / šroub | zinková slitina, GD-Zn, niklováno |
Síťový protokol | Ethernet |
Jmenovité napětí | 42 V |
Proudové zatížení | 3 A |
Průměr kabelu | Ø 4.8 mm |
Délka kabelu | 2.0 m |
Materiál kabelu | PUR, zelená |
Počet žil | 4 |
Stupeň krytí | IP67 |
Certifikáty | cULus |