Produkt  CABLE-BLIDENT-500M

Kabel RFID standardní provedení

Ident.číslo: 100047238
    • 4žilový/ AWG 24/AWG 22
    • materiál pláště: PUR, barva: žlutá
    • bez halogenů a LABS
    • stínění: hliníková fólie, zinkované měděné opředení
    • průměr pláště: 6,9 mm
    • vhodné pro použití ve vlečných řetězech, odolné proti oleji, vysoce pružné.
    • UL kabel, typ 20549
    • volný konec
    • délka kabelu: 500 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101635263
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- sběrnicový kabel
Tarifní číslo zboží 85444995900
Země původu PL
Hmotnost 1 g

Technické údaje

Použití RFID
Počet vodičů 4
Průřez žíly 0.25  mm²
Průměr kabelu Ø  6.9 mm
Délka kabelu 500.0  m
Materiál kabelu PUR, žlutá
Stínění ano

Select Country

Turck worldwide

to top