Produkt  NCLS-30-UP6X-H1141

Kapacitní limitní snímač

Ident.číslo: 100004248
    • detekce hladiny pomocí kontaktu s médiem v tancích a trubkách
    • detekce různých látek (kapaliny, granulát, prášek)
    • hygienický hrot PEEK, kompatibilní s CIP/SIP
    • EHEDG certifikát (s procesním adaptérem NCLS-WA1)
    • zřetelně viditelná kruhová LED
    • 12…32 VDC, spotřeba proudu : typicky 1 W, max. 3 W
    • dva digitální výstupy, lze nastavit jako spínací nebo rozpínací
    • lze nastavit PNP, NPN nebo Push-Pull
    • IO-Link pro nastavení a přenos procesních hodnot
    • procesní připojení vnější závit G1/2“, hygienické (v kombinaci s adaptérem Turck)
    • 4pinový konektor M12x1
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101496734
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- kapacitní senzor přiblížení
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu DE
Hmotnost 142 g

Technické údaje

Funkce detekce hladiny
Pouzdro závitové pouzdro
Velikost G 1/2″
Napájecí napětí 12…32 VDC
Výstupní funkce spínací/rozpínací, PNP
Komunikační protokol IO-Link
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra nerez ocel, 1.4404 (316L)
Okolní teplota -10… +70 °C
Stupeň krytí IP67/IP69K
Certifikáty CE, EHEDG

Montážní příslušenství

100004429
100004430
100004431
100004432
100004433
100004434
100004435
100004436

Připojovací příslušenství

6626184
6626162
6626795
6627544
6628825
6634582
6934473
6933086
6625013

Funkční příslušenství

6825482

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top