Produkt  PS510-16V-02-2UPN8-H1141

Snímač tlaku

Relativní tlak: -1 … 16 bar

Ident.číslo: 100001685
    • 4místný dvoubarevný (červená/zelená) 12segmentový displej otočný o 180°
    • přístroj lze při montáži natočit do libovolné polohy
    • kovová měřicí buňka
    • rozsah tlaku -1…16 bar rel.
    • 18…33 VDC
    • spínací / rozpínací, PNP/NPN výstup, IO-Link SSP4.1.1
    • procesní připojení s vnitřním závitem 1/4“ NPT-18
    • přístroj s konektorem M12 × 1
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101554922
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- piezorezistivní senzor (absolutní a relativní tlak)
Tarifní číslo zboží 90262020000
Země původu DE
Hmotnost 275 g

Technické údaje

Pouzdro s displejem
Procesní připojení vnitřní závit 1/4″ NPT-18
Typ tlaku Relativní tlak
Rozsah tlaku bar -1…16 bar
Rozsah tlaku psi -14.5…232.06 psi
Napájecí napětí 18…33 VDC
Elektrický výstup 2 × spínací výstup, IO-Link
Komunikační protokol IO-Link
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra nerez/plast, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Materiál (ve styku s médiem) nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)/1.4542 (AISI 630)
Teplota média -40… +80 °C
Okolní teplota -40… +80 °C
Stupeň krytí IP66/IP67/IP69K
Certifikáty CE, Metrologická certifikace (RUS), cULus

Montážní příslušenství

100018384

Připojovací příslušenství

6625640
6625515

Funkční příslušenství

100004416
6825482

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top