Tel.: 495 518 766 | Email: turck-cz@turck.com

TURCK rozšiřuje nabídku indukčních senzorů o typy do drsných podmínek

Společnost TURCK oznamuje uvedení senzorů řady Q80WD washdown. Senzory Q80WD patří do skupiny uprox+. Tyto senzory mají stejnou spínací vzdáleností pro všechny kovy. Jsou také označované jako senzory s faktorem 1.

Řada Q80WD se vyznačuje vylepšenou konstrukcí, trvanlivým nerezovým konektorem M12 a chemicky odolným termoplastickým pouzdrem z PPS. Pouzdro odolává chemikáliím a běžně používaným čisticím prostředkům, ale také vibracím a rázům. Použitý materiál je navíc bezpečný pro potraviny a má schválení FDA Regulation 21CFR 177, 1500(9) pro USA a FDA/EGVO 1935/2004 pro EU. Stavové LED zaručují optimální viditelnost.

"Uvedení Q80WD nám umožňuje nabízet našim zákazníkům ještě širší řadu senzorů pro washdown aplikace", říká John Murphy, produktový manažer společnosti TURCK. "Rozšířená spínací vzdálenost 75 mm pro řadu uprox+ washdown zajišťuje perfektní řešení pro aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu, mobilních zařízeních nebo ve venkovních aplikacích".

Dosavadní řada uprox+ washdown zahrnovala senzory v závitových pouzdrech s průměrem 8, 12, 18 a 30 mm a kvádrová pouzdra 42 mm. Spínací vzdálenost se pohybovala mezi 1,5 a 50 mm. Technologie uprox+ umožňuje detekovat všechny kovy na stejnou vzdálenost. Není tak třeba měnit polohu senzoru v aplikacích používajících různé kovy. navíc je možné výrazně snížit počet používaných typů v konkrétní aplikaci. Zvýšená spínací vzdálenost poskytuje spolehlivý provoz v rozsahu teplot -25° až +70°. Stupeň krytí je IP68 resp. IP69K při použití krytu.

Select Country

Turck worldwide