Tel.: 495 518 766 | Email: turck-cz@turck.com

Indukční senzor společnosti Turck Uprox3 s faktorem 1 je nyní také dostupný v provedení M30 a CK40 s IO-Link rozhraním

Senzory s faktorem 1, maximální spínací vzdáleností a IO-Link rozhraním

05/16 – Turck nabízí nové senzory uprox3 v kvádrovém a M30 provedení s největšími spínacími vzdálenostmi 20 a 50 mm a s faktorem 1 – IO-Link činí tyto senzory ještě více univerzální

Mülheim, 15. března, 2016

Společnost Turck na veletrhu v Hannoveru prezentuje další senzory řady uprox3 s faktorem 1 a největší spínací vzdáleností na trhu: například válcový snímač přiblížení BI20U-M30 nabízí spínací vzdálenost 20 mm pro všechny materiály dokonce i při zapuštěné montáži. Velká spínací vzdálenost senzoru je odolná vůči magnetickým polím a zvyšuje možnosti nasazení senzoru - například v automobilovém průmyslu na montážní linku. Jakékoliv mechanické poškození snímače je prakticky vyloučeno.

Senzor BI20U-M30 je také dostupný s IO-Link rozhraním, pomocí kterého lze individuálně nastavit parametry, jako je spínací vzdálenost, hystereze nebo zpožděné rozepnutí. Senzory je možné nasadit také pro monitorování rychlosti, pro dva spínací body, diagnostiku nebo teplotní signalizaci. Poté, co jsou nastaveny všechny parametry, lze senzory provozovat v standardním I/O režimu jako NPN nebo PNP snímače. Připojení na IO-Link master umožní plný přístup k diagnostickým datům a nabídne všechny výhody IO-Link rozhraní. Obě provedení senzoru BI20U-M30 jsou dostupné v pouzdře z chromované mosazi nebo s PTFE povlakem vhodným pro aplikace ve svařovnách.

Pokud je vyžadována větší spínací vzdálenost, jsou dostupné kvádrové varianty v provedení CK40 a QV40. Tyto senzory s faktorem 1 nabízejí doposud nedosaženou spínací vzdálenost 50 milimetrů a pokud je potřeba, lze je při montáži částečně nebo zcela zapustit. Tyto senzory jsou také poprvé dostupné s IO-Link rozhraním, které dále zvyšuje montážní flexibilitu, jako v případě snímače BI20U-M30. Čelní plocha snímače QV40 je také snadno a bez potřeby nástrojů nastavitelná do pěti poloh.

Společnost Turck na veletrhu v Hannoveru prezentuje další senzory řady uprox3 s faktorem 1 a největší spínací vzdáleností na trhu: například válcový snímač přiblížení BI20U-M30 nabízí spínací vzdálenost 20 mm pro všechny materiály dokonce i při zapuštěné montáži. Velká spínací vzdálenost senzoru je odolná vůči magnetickým polím a zvyšuje možnosti nasazení senzoru - například v automobilovém průmyslu na montážní linku. Jakékoliv mechanické poškození snímače je prakticky vyloučeno.

Senzor BI20U-M30 je také dostupný s IO-Link rozhraním, pomocí kterého lze individuálně nastavit parametry, jako je spínací vzdálenost, hystereze nebo zpožděné rozepnutí. Senzory je možné nasadit také pro monitorování rychlosti, pro dva spínací body, diagnostiku nebo teplotní signalizaci. Poté, co jsou nastaveny všechny parametry, lze senzory provozovat v standardním I/O režimu jako NPN nebo PNP snímače. Připojení na IO-Link master umožní plný přístup k diagnostickým datům a nabídne všechny výhody IO-Link rozhraní. Obě provedení senzoru BI20U-M30 jsou dostupné v pouzdře z chromované mosazi nebo s PTFE povlakem vhodným pro aplikace ve svařovnách.

Pokud je vyžadována větší spínací vzdálenost, jsou dostupné kvádrové varianty v provedení CK40 a QV40. Tyto senzory s faktorem 1 nabízejí doposud nedosaženou spínací vzdálenost 50 milimetrů a pokud je potřeba, lze je při montáži částečně nebo zcela zapustit. Tyto senzory jsou také poprvé dostupné s IO-Link rozhraním, které dále zvyšuje montážní flexibilitu, jako v případě snímače BI20U-M30. Čelní plocha snímače QV40 je také snadno a bez potřeby nástrojů nastavitelná do pěti poloh.

Select Country

Turck worldwide