Tel.: 495 518 766 | Email: turck-cz@turck.com

Vysoce výkonná LED světla společnosti Banner Engineering Corp. řady WLA, WLB, WLC a WLS

Průmyslové LED osvětlení

Vysoce výkonná LED světla společnosti Banner Engineering Corp. v kompaktních pouzdrech jsou odolná vůči vnějším vlivům, vhodná pro osvětlení pracovních prostor strojů, lisů a kontrolních pracovišť.

V Hradci Králové dne 1.3.2016

Plošná svítidla řady WLA 

Průmyslová osvětlení řady WLA jsou vhodná pro osvětlení velkých ploch. Jsou plně zalita průhledným polyuretanem, který zvyšuje jejich chemickou odolnost zejména vůči olejům, ropným látkám a celé řadě rozpouštědel, dále pak zvyšuje odolnost vůči vibracím a rázům. Jsou dostupná ve čtyřech rozměrech 105, 190, 275 a 360 mm a v několika barvách osvětlení. Hlavní předností je bezúdržbové provedení, dlouhá životnost a stupeň krytí IP69K. Objednat lze také svítidla s možností regulace intenzity osvětlení pomocí PWM.

Kompaktní průmyslová světla řady WLB 

WLB32 je kompaktní svítidlo se stupněm krytí IP50 v odlehčeném hliníkovém pouzdře s matným polykarbonátovým krytem zabraňujícím tvorbě stínů a oslnění. Vhodné provedení je možné vybírat ze čtyř dostupných velikostí 285, 570, 850 nebo 1130 mm se světelným tokem 600 až 2400 lumenů. Typy s integrovaným přepínačem umožňují volit mezi 50% a 100% intenzitou osvětlení. Svítidla řady WLB je možné objednat v AC nebo DC variantě. Dostupné jsou i modely umožňující kaskádní řazení. V příslušenství lze nalézt například velmi praktické magnetické úchytky. 

Svítidla řady WLC pro osvětlení obráběcích strojů 

Průmyslová světla řady WLC60 a WLC90 mají vysokou svítivost, která je nastavitelná ve čtyřech úrovních a to 33 %, 50 %, 66 % a 100 %. Světlo WLC60 je dostupné ve vestavném nebo nevestavném provedení a v délkách 340 a 640 mm. Robustní pouzdra se stupněm krytí IP67, IP68g nebo IP69K umožňují nasazení v těch nejnáročnějších průmyslových aplikací, odolají olejům, chemikáliím i vodě. Jsou vhodné i do prostředí s teplotou okolí -40…70 °C. Další předností svítidel je dlouhá životnost, až 50 000 hodin. Pro ještě efektivnější osvětlení nabízí řada WLC90 výběr ze tří různých čoček s úhlem osvětlení 8°, 15° nebo 30°. Dostupné jsou i modely s PWM regulací. 

Kompaktní průmyslová LED světla řady WLS28-2 

Světla WLS28-2 jsou dostupná jako jednobarevná provedení nebo provedení se dvěma barvami. Dvoubarevné varianty jsou vhodné například pro kontrolní pracoviště, kde jiná barva osvětlení pomůže při odhalování výrobních vad výrobků. Varianty s přepínačem umožňují u jednobarevné varianty volit intenzitu osvětlení 50 nebo 100 % a u dvoubarevné varianty slouží jako přepínač mezi barvami. Robustní nízkoprofilová hliníková pouzdra jsou vhodná do stísněných prostor, mají stupeň krytí až IP69K a jsou nabízena v délkách 145, 285, 430, 570, 710, 850, 990 a 1130 mm, které lze řadit i do kaskády. Životnost světla je více než 50 000 hodin nepřetržitého provozu. Světla WLS28-2 lze jsou také dostupná s integrovaným detektorem pohybu.

Plošná svítidla řady WLA

Průmyslová osvětlení řady WLA jsou vhodná pro osvětlení velkých ploch. Jsou plně zalita průhledným polyuretanem, který zvyšuje jejich chemickou odolnost zejména vůči olejům, ropným látkám a celé řadě rozpouštědel, dále pak zvyšuje odolnost vůči vibracím a rázům. Jsou dostupná ve čtyřech rozměrech 105, 190, 275 a 360 mm a v několika barvách osvětlení. Hlavní předností je bezúdržbové provedení, dlouhá životnost a stupeň krytí IP69K. Objednat lze také svítidla s možností regulace intenzity osvětlení pomocí PWM.

Kompaktní průmyslová světla řady WLB

WLB32 je kompaktní svítidlo se stupněm krytí IP50 v odlehčeném hliníkovém pouzdře s matným polykarbonátovým krytem zabraňujícím tvorbě stínů a oslnění. Vhodné provedení je možné vybírat ze čtyř dostupných velikostí 285, 570, 850 nebo 1130 mm se světelným tokem 600 až 2400 lumenů. Typy s integrovaným přepínačem umožňují volit mezi 50% a 100% intenzitou osvětlení. Svítidla řady WLB je možné objednat v AC nebo DC variantě. Dostupné jsou i modely umožňující kaskádní řazení. V příslušenství lze nalézt například velmi praktické magnetické úchytky. 

Svítidla řady WLC pro osvětlení obráběcích strojů

Průmyslová světla řady WLC60 a WLC90 mají vysokou svítivost, která je nastavitelná ve čtyřech úrovních a to 33 %, 50 %, 66 % a 100 %. Světlo WLC60 je dostupné ve vestavném nebo nevestavném provedení a v délkách 340 a 640 mm. Robustní pouzdra se stupněm krytí IP67, IP68g nebo IP69K umožňují nasazení v těch nejnáročnějších průmyslových aplikací, odolají olejům, chemikáliím i vodě. Jsou vhodné i do prostředí s teplotou okolí -40…70 °C. Další předností svítidel je dlouhá životnost, až 50 000 hodin. Pro ještě efektivnější osvětlení nabízí řada WLC90 výběr ze tří různých čoček s úhlem osvětlení 8°, 15° nebo 30°. Dostupné jsou i modely s PWM regulací.

Kompaktní průmyslová LED světla řady WLS28-2

Světla WLS28-2 jsou dostupná jako jednobarevná provedení nebo provedení se dvěma barvami. Dvoubarevné varianty jsou vhodné například pro kontrolní pracoviště, kde jiná barva osvětlení pomůže při odhalování výrobních vad výrobků. Varianty s přepínačem umožňují u jednobarevné varianty volit intenzitu osvětlení 50 nebo 100 % a u dvoubarevné varianty slouží jako přepínač mezi barvami. Robustní nízkoprofilová hliníková pouzdra jsou vhodná do stísněných prostor, mají stupeň krytí až IP69K a jsou nabízena v délkách 145, 285, 430, 570, 710, 850, 990 a 1130 mm, které lze řadit i do kaskády. Životnost světla je více než 50 000 hodin nepřetržitého provozu. Světla WLS28-2 lze jsou také dostupná s integrovaným detektorem pohybu.

Select Country

Turck worldwide