Tel.: 495 518 766 | Email: turck-cz@turck.com

Nové LED indikátory TL70 a K90 jsou zřetelně viditelné na velkou vzdálenost

LED indikátory s větší prosvělenou plochou

02/15 – LED indikátory TL70 a K90 jsou viditelné na velkou vzdálenost

Mülheim, March 11, 2015

Společnost Banner Engineering rozšířila výrobní program světelných indikátorů o modely s větší prosvětlenou plochou. Řada K90 je další typ polokulovitého indikátoru, tentokrát s průměrem 90 mm. Větší rozměru znamenají, že světelná signalizace je viditelná i na větší vzdálenost. Barvu indikátoru lze vybrat ze zelené, žluté, červené, modré i bílé. Řada K90L nabízí možnost blikání a řada K90TL umožňuje rozsvěcovat různé barvy. Všechny modely mají krytí IP67.

Dalšími indikátory je modulární řada TL70, která má, ve srovnání s příbuznými typy TL50 a TL50C, o 2 centimetry větší průměr. Výsledná větší světelnost umožňuje používat tyto indikátory i na větší vzdálenosti. Počet barevných segmentů a jejich pořadí lze zvolit individuálně. Každý barevný segment je možné, pomocí DIP přepínačů, nastavit na trvalý svit nebo dva typy blikání. Zvukový modul lze nastavit, opět pomocí DIP přepínačů, na čtyři různé způsoby signalizace.

Nedávno byly také představeny typy TL50C pro aplikace ve stísněných podmínkách. V porovnání s TL50 a TL70 jsou tyto typy o 50% kratší, mají ale stejnou intenzitu světla.

Společnost Banner Engineering rozšířila výrobní program světelných indikátorů o modely s větší prosvětlenou plochou. Řada K90 je další typ polokulovitého indikátoru, tentokrát s průměrem 90 mm. Větší rozměru znamenají, že světelná signalizace je viditelná i na větší vzdálenost. Barvu indikátoru lze vybrat ze zelené, žluté, červené, modré i bílé. Řada K90L nabízí možnost blikání a řada K90TL umožňuje rozsvěcovat různé barvy. Všechny modely mají krytí IP67.

Dalšími indikátory je modulární řada TL70, která má, ve srovnání s příbuznými typy TL50 a TL50C, o 2 centimetry větší průměr. Výsledná větší světelnost umožňuje používat tyto indikátory i na větší vzdálenosti. Počet barevných segmentů a jejich pořadí lze zvolit individuálně. Každý barevný segment je možné, pomocí DIP přepínačů, nastavit na trvalý svit nebo dva typy blikání. Zvukový modul lze nastavit, opět pomocí DIP přepínačů, na čtyři různé způsoby signalizace.

Nedávno byly také představeny typy TL50C pro aplikace ve stísněných podmínkách. V porovnání s TL50 a TL70 jsou tyto typy o 50% kratší, mají ale stejnou intenzitu světla.

Další informace

Select Country

Turck worldwide