Tel.: 495 518 766 | Email: turck-cz@turck.com

Jasná přizpůsobivost: nový I/O hub Turck obsahuje 16 automatických vstupů/výstupů

I/O hub s 16 univerzálními vstupy/výstupy

07/15 – I/O Turck přenáší 16 vstupních nebo výstupních digitálních signálůdo nadřazeného systému pomocí IO-Link

Mülheim, March 11, 2015

Společnost Turck představila nový I/O hub s 16 univerzálními vstupy/výstupy. Každý port hubu TBIL-M1-16DXP lze využít jako vstup nebo výstup bez potřeby konfigurace. Hub takto připojí až 16 digitálních signálů a přenese je do řídicího systému pomocí IO-Link protokolu.

Tato vlastnost dělá hub zvláště vhodný pro aplikace, které spojují několik digitálních akčních členů a senzorů v omezeném prostoru, jako jsou například Pick-To-Light systémy. V kombinaci s indukční vazbou Turck NIC, která bezdrátově přenáší data a energii, je I/O hub také vhodný pro připojení měničů nástrojů k senzorům a akčním členům. Takové připojení nepodléhá opotřebení. I/O hub dokonce umožňuje unikátní identifikaci nástroje bez použití RFID nebo čárového kódu.

PNP výstupy hubu mohou spínat až 0,5 A. Zařízení pracují s IO-Link funkcemi (specifikace v1.1) a tak je lze připojit na všechny IO-Link mastery. Díky rozšířenému teplotnímu rozsahu -40 až +70 °C a stupni krytí IP67 lze hub také použít ve venkovních aplikacích. Pokud je vyžadováno, lze funkce výstupu hubů volitelně deaktivovat. Kromě nového univerzálního hubu, Turck také nabízí I/O huby s 16 digitálními vstupy nebo 8 digitálními výstupy.

Společnost Turck představila nový I/O hub s 16 univerzálními vstupy/výstupy. Každý port hubu TBIL-M1-16DXP lze využít jako vstup nebo výstup bez potřeby konfigurace. Hub takto připojí až 16 digitálních signálů a přenese je do řídicího systému pomocí IO-Link protokolu.

Tato vlastnost dělá hub zvláště vhodný pro aplikace, které spojují několik digitálních akčních členů a senzorů v omezeném prostoru, jako jsou například Pick-To-Light systémy. V kombinaci s indukční vazbou Turck NIC, která bezdrátově přenáší data a energii, je I/O hub také vhodný pro připojení měničů nástrojů k senzorům a akčním členům. Takové připojení nepodléhá opotřebení. I/O hub dokonce umožňuje unikátní identifikaci nástroje bez použití RFID nebo čárového kódu.

PNP výstupy hubu mohou spínat až 0,5 A. Zařízení pracují s IO-Link funkcemi (specifikace v1.1) a tak je lze připojit na všechny IO-Link mastery. Díky rozšířenému teplotnímu rozsahu -40 až +70 °C a stupni krytí IP67 lze hub také použít ve venkovních aplikacích. Pokud je vyžadováno, lze funkce výstupu hubů volitelně deaktivovat. Kromě nového univerzálního hubu, Turck také nabízí I/O huby s 16 digitálními vstupy nebo 8 digitálními výstupy.

Select Country

Turck worldwide