Společnost Turck představila na veletrhu Achema moduly IMX12 v pouzdrech širokých 12,5 mm
IMX - nová generace interfaceových modulů
Nová řada modulů IMX12 společnosti TURCK přináší vysokou hustotu signálů, rychlost, přesnost a flexibilitu
Mülheim, April 17, 2015Společnost Turck na veletrhu Achema představila řadu modulů IMX12, novou generaci izolačních Ex bariér pro binární a analogové signály. Pouzdro široké pouze 12,5 mm umožňuje dosáhnout s přístroji této řady nejvyšší hustotu signálů. Je tak nyní například možné, aby dvoukanálový oddělovací měřicí zesilovač pro 4drátové obvody Pt100 byl implementován pomocí čtyřech dvojitých svorek na Ex straně i ne Ex straně. Vedle hustoty signálů se moduly řady IMX12 vyznačují také velkou rychlostí, přesností a flexibilitou.
Oddělovací spínací zesilovače IMX12-DI nabízejí maximální možnou rychlost. I vstupní frekvence, které byly dříve doménou speciálních frekvenčních převodníků, je možné přenášet spolehlivě. Přesně měřit, bez negativních vlivů na přenos signálů, je možné frekvence až 15,000 Hz.
Konstruktéři nyní nemusí tolik zvažovat zvyšující se požadavky na přesnost: nová konstrukce elektroniky analogových Ex oddělovačů IMX12-AI umožňuje redukovat vliv faktorů jako jsou výkyvy teploty nebo napětí. Vliv interfaceového modulu na celkovou přesnost měřicí smyčky je výrazně nižší než bylo dosud běžné.
Moduly řady IMX12 je možné bezproblémově napájet napětím 10 až 30 VDC. To otevírá nové možnosti, např. v oblasti bateriově napájených zařízení. Moduly byly vyvinuty a certifikovány v souladu s požadavky IEC61508 a mohou být proto použity v obvodech vyžadujících funkční bezpečnost SIL2. Všechny typy byly také individuálně testovány a jsou vybaveny všemi důležitými světovými certifikáty.
Společnost Turck na veletrhu Achema představila řadu modulů IMX12, novou generaci izolačních Ex bariér pro binární a analogové signály. Pouzdro široké pouze 12,5 mm umožňuje dosáhnout s přístroji této řady nejvyšší hustotu signálů. Je tak nyní například možné, aby dvoukanálový oddělovací měřicí zesilovač pro 4drátové obvody Pt100 byl implementován pomocí čtyřech dvojitých svorek na Ex straně i ne Ex straně. Vedle hustoty signálů se moduly řady IMX12 vyznačují také velkou rychlostí, přesností a flexibilitou.
Oddělovací spínací zesilovače IMX12-DI nabízejí maximální možnou rychlost. I vstupní frekvence, které byly dříve doménou speciálních frekvenčních převodníků, je možné přenášet spolehlivě. Přesně měřit, bez negativních vlivů na přenos signálů, je možné frekvence až 15,000 Hz.
Konstruktéři nyní nemusí tolik zvažovat zvyšující se požadavky na přesnost: nová konstrukce elektroniky analogových Ex oddělovačů IMX12-AI umožňuje redukovat vliv faktorů jako jsou výkyvy teploty nebo napětí. Vliv interfaceového modulu na celkovou přesnost měřicí smyčky je výrazně nižší než bylo dosud běžné.
Moduly řady IMX12 je možné bezproblémově napájet napětím 10 až 30 VDC. To otevírá nové možnosti, např. v oblasti bateriově napájených zařízení. Moduly byly vyvinuty a certifikovány v souladu s požadavky IEC61508 a mohou být proto použity v obvodech vyžadujících funkční bezpečnost SIL2. Všechny typy byly také individuálně testovány a jsou vybaveny všemi důležitými světovými certifikáty.
Další informace
Další informace
- Odkaz do databáze produktů: IMX12
- Video – Interface moduly IMX12 [PDF, MB]
- Video – Produktový manažer Klaus Ebinger o IMX12 [DE]
- Nové produkty - IMX moduly s mezinárodními certifikáty
- Nové produkty – Efektivní monitorování rozvaděče v prostřední s nebezpečím výbuchu (IMX12-CCM)
- Technický článek – Pentathlete [PDF, 0,55 MB]
- Technický článek – Hlídač rozvaděčů [PDF, 0,82 MB]
- Flyer – Interface řady IMX12
Select Country
Turck worldwide