Měření světlé výšky polních postřikovačů

Ultrazvukové snímače s povrchovou úpravou PTFE umožňují optimální vyrovnání ramena postřikovače

Pro cílenou ochranu plodin musí být rameno postřikovače vedeno co nejblíže k plodině. Obzvláště odolné ultrazvukové snímače T30UXICQ8-CRFV společnosti Turck měří vzdálenost mezi ramenem postřikovače a polem nebo plodinou. To je předpokladem pro přesné vyrovnání rozprašovacích ramen polního postřikovače a zaručuje rovnoměrné rozložení rozprašovacího média.

Výhody

  • Robustní a kompaktní design pro dlouhou životnost mobilních strojů
  • Jednoduchá instalace v omezených prostorech díky postrannímu vývodu kabelu/konektoru
  • Jednoduché nastavení tlačítkem nebo externím signálem pro specifické aplikace
  • PTFE membrána snímače je odolná vůči chemikáliím během rozprašování

  • Ultrazvukový senzor optimálně měří světlou výšku ramena postřikovače

  • Jednoduchá instalace v omezeném prostoru díky postrannímu vývodu kabelu/konektoru

  • Ultrazvukový senzor T30UXICQ8 je odolný vůči chemikáliím díky PTFE povlaku 

Trvalá přesnost měření díky krytu odolnému vůči postřiku

Membrána ultrazvukového senzoru s PTFE povrchem odolává použitým prostředkům na ochranu rostlin a zajišťuje stabilní přesné měření. Robustní senzor odolává také čistícím procesům. Tím jsou senzory ideální pro použití na polní postřikovače.

Díky integrované teplotní kompenzaci má ultrazvukový senzor vysoce přesné měření v celém teplotním rozsahu od -40 do +70 °C. Senzory s difúzním režimem a stupněm krytí IP67 jsou k dispozici s měřícími rozsahy od 30 cm do 3 m a krátkou mrtvou zónou - pouze 10% z maximálního rozsahu. Kompaktní senzory v závitovém pouzdře se připojují prostřednictvím standardního konektoru M12.

Select Country

Turck worldwide