Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Mapa serveru  O společnosti  Kontakt   Produkty   Dokumentace   Novinky   
  Novinky   Info archív  Výstavy   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Úhlové senzory řady RI
Indukční úhlové senzory představují vývojový skok v senzorové technologii

Nové úhlové senzory pracují, na rozdíl od magnetostrikčních nebo indukčních senzorů, které k detekování pozice používají magnety, na principu rezonančního vazebního obvodu.

Vysílací cívka, integrovaná do pouzdra senzoru, generuje vysokofrekvenční střídavé pole, které aktivuje rezonátor umístěn v polohovací elementu. Pokaždé, když vysílací cívka přestane vysílat, rezonátor indukuje napětí do dvou přijímacích cívek umístěných v senzoru. Speciální konstrukce cívky dále zaručuje, že výstupní signál není ovlivněn vzdáleností mezi senzorem a polohovacím elementem, pokud se snímací element nachází ve vzdálenosti 0-4 mm od těla senzoru.

Úhlové senzory řady RI pracují s rozlišením až 0,005˚, s rozsahem měření 360° a přesností  0,15% z  rozsahu.

Integrovaný procesor zajišťuje proporcionální výstupní signál v různých formátech: 0…10 V, 4…20 mA nebo SSI. Elektrické připojení, napájení a výstup, je realizováno standardním konektorem M12x1.

Senzor je zcela necitlivý vůči rušivým magnetickým polím. Dokonce ani špína či znečištění nemá vliv na funkci senzoru.

Díky své vysoké odolnosti vůči rušení, širokému teplotnímu rozsahu od -25 do + 70 ˚C, robustnímu pouzdru s krytím IP67 a velké mechanické životnosti, jsou senzory řady RI vhodné pro celou řadu aplikací, jako například pro nastavení úhlu u listů vrtulí větrných elektráren, natáčení solárních panelů nebo otáčejících se zábran u turniketů používaných na vstupech do objektů metra a supermarketů.

Snímací režim je stejný jako u lineárních senzorů řady LI, které získaly řadu ocenění, jako např. Zlatý Amper 2010.

 Pokračovat v databázi výrobků

<<< Zpět

 Adresa

TURCK s.r.o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
Tel.:    495 518 766
Fax.:   495 518 767
GSM:  602 145 538
            724 260 950
Mobil:  602 443 710
Email : turck-cz@turck.com
IČO:  642 56 642
DIČ:  CZ 642 56 642
GPS:  N50°12,238'
           E15°50,043'

  Magazín more@TURCK


Otevřít magazín


 TURCK Worldwide