Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Mapa serveru  O společnosti  Kontakt   Produkty   Dokumentace   Novinky   
  Novinky   Info archív  Výstavy   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Kompkatní bezpečnostní světelné závěsy bez mrtvých zón
Novinka EZ-SCREEN LP společnosti Banner Engineering kombinuje robustní výkonnost a nízké náklady

Společnost Banner Engineering uvádí na trh kompaktní a levný bezpečnostní světelný závěs typ 4. Novinka úzkoprofilového světelného závěsu EZ-SCREEN LP poskytuje nepřetržitou ochranu po celé délce závěsu, bez mrtvých zón. Dvoudílné provedení závěsu (vysílač a přijímač) s integrovaným ovládáním eliminuje potřebu samostatného ovládacího modulu.

Světelný závěs je navržen pro snadnou montáž a spolehlivý provoz na strojích v široké řadě průmyslových odvětví včetně výroby automobilů, elektroniky a polovodičů, manipulace s materiálem a zpracování kovů.

Závěsy jsou dodávány v bezpečnostní žluté barvě. Tam, kde není vyžadována žlutá barva, je možné závěsy dodat pro lepší vzhled v povrchové úpravě kartáčovaného eloxovaného hliníku či poniklované pro polovodičové aplikace, zabezpečené proti elektrostatickým výbojům. Světelné závěsy jsou dodávány s rozlišením 14 mm pro detekci prstů nebo 25 mm pro detekci rukou. Výška ochrany je od 270 do 1810 mm s detekčním dosahem až 7 m a reakční dobou od 8 do 43 ms.

Profil pouzdra o rozměrech 28 x 26 mm je vhodný pro malé stroje s minimálním přesahem.  Držáky pro koncovou nebo boční montáž jsou součástí dodávky, s otočnými úchyty pro přesné nastavení. K dispozici je další montážní příslušenství, vhodné na prakticky jakoukoli konfiguraci stroje. Brzo budou uvedeny na trh kaskádní světelné závěsy pro ochranu více stran bez překrytí.

Nastavení bez PC je snadné pomocí přepínačů DIP a sedmidílné LED obrazovky a indikátoru ve formě sloupcového grafu, který zobrazuje diagnostické informace. Souvislé paprsky mohou být potlačeny pro situace, kde část stroje bude blokovat světelný závěs.

EZ-SCREEN LP je certifikována jako typ 4, kategorie PL e a SIL 3.  Překračuje také požadavky OSHA/ANSI na spolehlivost ovládání.


<<< Zpět

 Adresa

TURCK s.r.o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
Tel.:    495 518 766
Fax.:   495 518 767
GSM:  602 145 538
            724 260 950
Mobil:  602 443 710
Email : turck-cz@turck.com
IČO:  642 56 642
DIČ:  CZ 642 56 642
GPS:  N50°12,238'
           E15°50,043'

  Magazín more@TURCK


Otevřít magazín


 TURCK Worldwide