Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Mapa serveru  O společnosti  Kontakt   Produkty   Dokumentace   Novinky   
  Novinky   Info archív  Výstavy   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Nové lineární senzory
Společnost TURCK získala na veletrhu AMPER 2010 za řadu nových lineárních indukčních senzorů ocenění ZLATÝ AMPER 2010, udělované 5 nejpřínosnějším exponátům veletrhu.

Hodnotící komisi zaujal naprosto nový, patentově chráněný měřicí princip a vynikajicí elektrické i mechanické charakteristiky nové řady senzorů.

Nová řada sbírá ocenění i v dalších zemích. Jedním z posledních ocenění je např. 2010 Golden Mousetrap Awards.

Nová řada lineárních indukčních senzorů společnosti Turck je vhodná jako náhrada dražších magnetostrikčních senzorů nebo problematických aplikací s potenciometry. Tato řada má označení LI a je dostupná pro rozsahy měření od 100 do 1000 mm, s rozlišení až 1µm. Senzory jsou díky použití revolučního měřicího principu levnější než většina běžných senzorů.

Na rozdíl od magnetostrikčních nebo konvenčních indukčních senzorů polohy, které používají pro detekci polohy magnety, detekují lineární senzory řady LI polohu předmětu pomocí rezonančního obvodu. Cívka vysílače, zabudovaná v pouzdru s krytím IP67, vytváří vysokofrekvenční střídavé magnetické pole, které aktivuje rezonátor zabudovaný ve snímacím elementu. Pokaždé, když vysílací cívka přestane vysílat, rezonátor indukuje napětí ve dvou přijímacích cívkách, zabudovaných v senzoru. Intenzita napětí závisí na tom, kde snímací element překryje přijímací cívky. Integrovaný 16bitový procesor zajišťuje odpovídající výstupní signál (0…10 V, 4…20mA, IO Link nebo SSI). Na rozdíl od magnetostrikčních senzorů, je tento měřicí princip absolutně imunní vůči vnějším elektromagnetickým polím.

Díky zapouzdření senzoru nedochází k jeho ovlivnění vlhkostí a znečištěním (na rozdíl od potenciometrů). Speciální uspořádání cívek odstraňuje požadavek na konstatní vzdálenost senzoru a snímacího elementu. Pokud je v rozsahu 0 až 4 mm, jsou případné chyby v měření eliminovány.

Robustní hliníkový profil pouzdra senzoru umožňuje snadnou montáž. Extrémně malé slepé zóny, které jsou pouze 29 mm na každé straně, společně s širokým teplotním rozsahem (-25ºC až 70 ºC) a možnosti změnit měřicí rozsah senzoru, umožňují uživatelům obejít se bez zvláštních variant pro specifické aplikace.

Připojení je realizováno standardní konektorem M12x1, a to jak pro analogový výstup, tak pro rozhraní IO-Link nebo SSI. Rozhraní IO-link, které je založeno na populární trojvodičové technologii, umožňuje uživatelům senzory pohodlněji a rychleji nastavovat, což je velkou výhodou např. při uvádění senzoru do provozu nebo při údržbě. Instalace pouze jednoho kabelu pro přenos dat a napájení zjednodušuje zapojení, snižuje náklady a navíc umožňuje uživatelům stahovat parametry z jednoho senzoru na další identický.

Pro novou řadu LI je k dispozici ovladač DTM (Device Type Manager), který poskytuje uživatelům možnost nastavovat a spravovat senzory pouze několika kliknutími myši.

Nový princip měření, poskytuje této řadě senzorů uplatnění v široké škále aplikací. Jsou to například vstřikovací lisy, kovoobráběcí stroje, svářecí automaty, obráběcí stroje, lisy, zakružovačky profilů, ohýbací, rovnací, balící nebo plnící stroje, ale také větrné turbíny nebo zaměřování solárních panelů.

 Pokračovat v databázi výrobků

<<< Zpět

 Adresa

TURCK s.r.o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové Tel.:    495 518 766
Fax.:   495 518 767
GSM:  602 145 538
            724 260 950
Mobil:  602 443 710
Email: turck-cz@turck.com
GPS: N50°12,238'
           E15°50,043'

  Magazín more@TURCK


Otevřít magazín


 TURCK Worldwide