Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Mapa serveru  O společnosti  Kontakt   Produkty   Dokumentace   Novinky   
  Novinky   Info archív  Výstavy   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Kamerový senzor iVu
Nový kamerový senzor iVu společnosti Banner Engineering kombinuje jednoduchost optických senzorů s inteligencí kamerových systémů pro elegantní řešení aplikací.

Společnost Banner Engineering představila zcela nový kamerový senzor řady iVu series TG. Tento senzor kombinuje jednoduchost optických senzorů s inteligencí kamerových systémů pro elegantní řešení aplikací, kde standardní senzory již nestačí a kamerový systém je příliš nákladným řešením. Jedná se o první kamerový senzor s integrovaným dotykovým displejem. Díky intuitivnímu ovládání mohou být inspekční parametry jednoduše nastaveny nebo upraveny bez nutnosti použít PC. Uživatel zvládne nastavení senzoru v průběhu několika minut i bez složitého zaškolení.

Tři pokročilé senzory v jednom kompaktním balení: Kamerový senzor iVu series TG je možné používat pro detekci typu, velikosti, orientace a tvaru ve třech aplikačních režimech.

Pattern Match porovnává obraz s referenčním obrazem pro zjištění shody.

Area ověřuje přítomnost a počet objektů tvořených pixely rozdílného kontrastu. Area with motion ověřuje přítomnost a počet objektů tvořených pixely rozdílného kontrastu s možností pohybu objektu.

Jednoduchá montáž a nastavení - vše co je potřeba, jsou pouze čtyři jednoduché kroky: montáž a připojení senzoru, volba typu senzoru, nastavení správného obrazu a nastavení inspekčních parametrů. To vše pomocí integrovaného dotykového displeje.

Nástroje ovládané jednoduchým menu umožňují rychlé nastavení, definování oblasti zájmu, nastavení parametrů nástroje a definování minimálního a maximálního počtu správných vzorů. Intuitivní rozhranní výrazně zjednodušuje nastavení pokročilých inspekční vlastností.

Obrazová kontrola s výstupem Dobře/Špatně bez složitého hardware a nastavení - kamerový senzor iVu poskytuje výjimečný inspekční výkon ve zlomku času. Mezi hlavní vlastnosti patří:

- dotykový displej,

- obrazový čip s vysokým rozlišením,

- vysoce výkonný procesor,

- integrované osvětlení,

- čočka s možností zaostření nebo výměny,

- propojovací kabely a montážní úchytky vhodné pro typické nasazení.

Pro použití není potřeba zvláštní školení nebo zvláštní znalosti o problematice zpracování obrazu. Senzor iVu řeší aplikace detekce přítomnosti/nepřítomnosti, které jsou založeny na principu uložení referenčního obrazu nebo velikosti, s možností počítání a rozhodováním dobře/špatně v aplikacích jako např.:

- detekce štítků,

- přítomnost dílů a orientace,

- detekce data a výrobních kódů,

- inspekce uzávěrů,

- kontrola lisovaných výrobků,

- kontrola kompletnosti balení,

- kontrola přítomnosti otvorů,

- inspekce balení blistrů,

- kontrola matic po svařování,

- detekce elektronického značení.

Softwarový emulátor umožňuje zdokonalit vaše aplikace offline. Použitím software iVu emulátor je možné offline nastavení, vyhodnocení, úprava inspekční úlohy a zpětné nahrání konfigurace do senzoru přes USB. Tím lze zajistit maximální dobu provozu stroje a minimalizovat čas potřebný na školení a podporu.

Vlastnosti iVu series TG:

- tři pokročilé senzory v jednom kompaktním provedení,

- emulátor,

- 68,5 mm LCD displej (320x240),

- dotykový displej,

- obrazový čin CMOS 752 x 480,

- integrované osvětlení (červené, modré, zelené nebo infračervené),

- integrovaná funkce nápovědy,

- funkce autoexpozice,

- externí TEACH,

- nastavitelné zaostření,

- integrovaný USB port pro nahrávání a ukládání nastavení,

- robustní pouzdro IP67,

- log soubor,

- možnost ochrany heslem,

- vysoce viditelné stavové LED,

- provedení PNP nebo NPN,

- napájecí napětí 10 až 30 VDC,

- konektory M12x1,

- podpora externího osvětlení.

<<< Zpět

 Adresa

TURCK s.r.o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
Tel.:    495 518 766
Fax.:   495 518 767
GSM:  602 145 538
            724 260 950
Mobil:  602 443 710
Email : turck-cz@turck.com
IČO:  642 56 642
DIČ:  CZ 642 56 642
GPS:  N50°12,238'
           E15°50,043'

  Magazín more@TURCK


Otevřít magazín


 TURCK Worldwide