Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Mapa serveru  O společnosti  Kontakt   Produkty   Dokumentace   Novinky   
  Novinky   Info archív  Výstavy   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Inkrementální senzory Sendix H100 pro těžké provozy
Rotační snímače SENDIX H100 - nejvhodnější volba pro náročné aplikace v drsné zimě i tropickém vedru.

Společnost Fritz Kübler GmbH rozšiřila sortiment svých inkrementálních senzorů o nejodolnější snímače svého portfolia - o řadu Sendix H100.
Díky speciální konstrukci a použití ložisek HD Safety Lock je možné namáhat hřídel tohoto senzoru silou až 300 N axiálně a 400 N radiálně. Díky tomu jsou tyto snímače vhodné pro aplikace v těžkém průmyslu, např. v ocelárnách, na jeřábech apod. Díky plovoucímu skenovacímu elementu je zaručena spolehlivá funkce senzoru při teplotách od -40 až do +110 °C. Robustní pouzdro, speciální ložiska, extrémně široký rozsah pracovních teplot a vysoký stupeň krytí dlouhodobě zajišují spolehlivou funkci i ve velmi drsném prostředí. K dispozici je provedení samostatné, dvojité a dvojité s mechanickým spínačem překročení otáček.

Další informace naleznete na stránkách výrobce.


<<< Zpět

 Adresa

TURCK s.r.o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
Tel.:    495 518 766
Fax.:   495 518 767
GSM:  602 145 538
            724 260 950
Mobil:  602 443 710
Email : turck-cz@turck.com
IČO:  642 56 642
DIČ:  CZ 642 56 642
GPS:  N50°12,238'
           E15°50,043'

  Magazín more@TURCK


Otevřít magazín


 TURCK Worldwide