Zákazníci společnosti Turck nyní mohou bezpečnostní a standardní signály paralelně přenášet do řídicího systému Allen-Bradley přes EtherNet/IP

Hybridní bezpečnostní I/O modul pro EtherNet/IP a CIP Safety

07/17 – Hybridní modul TBIP doplňuje portfolio bezpečnostních produktů společnosti Turck

Mülheim, 29. března 2017

Společnost Turck nabízí další hybridní bezpečnostní I/O modul TBIP, který kombinuje standardní a bezpečnostní výstupy na jednom modulu. Nový modul disponuje protokolem Ethernet/IP a CIP Safety. Pro Profinet/Profisafe je dostupný modul TBPN. Oba hybridní moduly se stupněm krytí IP67 lze flexibilně přizpůsobit aktuálním signálům na stroji a také mohou být provozovány jako vzdálený bezpečnostní kontrolér. Bezpečnostní funkce lze nakonfigurovat a testovat bez potřeby připojení k dalšímu bezpečnostnímu PLC. Vysoký stupeň krytí IP65/IP67/IP69K umožňuje nasazení i v těch nejnáročnějších podmínkách. Továrny bez centrálního řízení a stroje s modulárním konceptem tak lze realizovat bez potřeby dalších rozvaděčů.

Hybridní modul na bezpečnostní straně nabízí dva bezpečnostní vstupy pro připojení bezpečnostních senzorů, jako jsou světelné závory nebo tlačítka nouzového zastavení. Dva další bezpečnostní kanály lze nastavit buď jako vstupy nebo výstupy. Čtyři univerzální vstupy/výstupy pro připojení standardních signálů mohou spínat až 2 A. Dva z těchto vstupů/výstupů lze použít jako IO-Link mastery. V kombinaci s I/O huby společnosti Turck mohou uživatelé k modulu připojit až 32 dalších vstupů/výstupů. Jak standardní tak i IO-Link kanály TBIP modulu lze pro bezpečnostní aplikace interně odpojit. To značně zjednoduší zapojení pomocných pohonů a veltilových bloků. Společnost Turck vyvinula robustní bezpečnostní moduly pro rozšířený teplotní rozsah -40°C až +70°C.

Hybridní modul doplňuje portfolio bezpečnostních produktů společnosti Turck. Kromě bezpečnostní I/O technologie, kompaktních bezpečnostních kontrolérů v krytí IP20 a IP67 zahrnuje také bezpečnostní indukční, magnetické a kapacitní snímače, světelní závory, dvouruční ovládání, tlačítka nouzového zastavení a bezpečnostní polohové spínače.

Společnost Turck nabízí další hybridní bezpečnostní I/O modul TBIP, který kombinuje standardní a bezpečnostní výstupy na jednom modulu. Nový modul disponuje protokolem Ethernet/IP a CIP Safety. Pro Profinet/Profisafe je dostupný modul TBPN. Oba hybridní moduly se stupněm krytí IP67 lze flexibilně přizpůsobit aktuálním signálům na stroji a také mohou být provozovány jako vzdálený bezpečnostní kontrolér. Bezpečnostní funkce lze nakonfigurovat a testovat bez potřeby připojení k dalšímu bezpečnostnímu PLC. Vysoký stupeň krytí IP65/IP67/IP69K umožňuje nasazení i v těch nejnáročnějších podmínkách. Továrny bez centrálního řízení a stroje s modulárním konceptem tak lze realizovat bez potřeby dalších rozvaděčů.

Hybridní modul na bezpečnostní straně nabízí dva bezpečnostní vstupy pro připojení bezpečnostních senzorů, jako jsou světelné závory nebo tlačítka nouzového zastavení. Dva další bezpečnostní kanály lze nastavit buď jako vstupy nebo výstupy. Čtyři univerzální vstupy/výstupy pro připojení standardních signálů mohou spínat až 2 A. Dva z těchto vstupů/výstupů lze použít jako IO-Link mastery. V kombinaci s I/O huby společnosti Turck mohou uživatelé k modulu připojit až 32 dalších vstupů/výstupů. Jak standardní tak i IO-Link kanály TBIP modulu lze pro bezpečnostní aplikace interně odpojit. To značně zjednoduší zapojení pomocných pohonů a veltilových bloků. Společnost Turck vyvinula robustní bezpečnostní moduly pro rozšířený teplotní rozsah -40°C až +70°C.

Hybridní modul doplňuje portfolio bezpečnostních produktů společnosti Turck. Kromě bezpečnostní I/O technologie, kompaktních bezpečnostních kontrolérů v krytí IP20 a IP67 zahrnuje také bezpečnostní indukční, magnetické a kapacitní snímače, světelní závory, dvouruční ovládání, tlačítka nouzového zastavení a bezpečnostní polohové spínače.

Select Country

Turck worldwide

to top