TBEN-A: Robustní I/O moduly pro německý automobilový průmysl

AIDA I/O moduly

22/15 – Turck přidává do řady multiprotokolových modulů TBEN typy s AIDA konektory pro automobilový průmysl

Mülheim, 20 října 2015

Společnost Turck představuje na veletrhu SPS IPC Drives I/O moduly s AIDA konektorem. Společnost je tak schopná přijít s dalšími aplikacemi pro robustní I/O moduly v německém automobilovém průmyslu. Jednoduchý push-pull princip AIDA konektorů zaručuje spolehlivé připojení ethernetových a napájecích kabelů bez potřeby šroubovacího připojení. Kovová AIDA příruba zajišťuje vysokou mechanickou odolnost se stupněm krytí IP67 a IP69K i rozsah provozních teplot TBEN modulu od -40 do +70 °C.

Turck nabízí tři varianty modulu s AIDA připojením: TBEN-A1-16DXP s 16 univerzálními vstupy nebo výstupy, variantu -16DIP s 16 digitálními vstupy a variantu -8DIP-8DOP s osmi digitálními vstupy a osmi digitálními výstupy. Všechny moduly řady TBEN, včetně varianty s univerzálními vstupy/výstupy (16DXP), rozdělují I/O kanály na galvanicky oddělené napěťové hladiny "spínatelných I/O" a "nespínatelných I/O". Použití těchto vysoce flexibilních 16DXP variant tak umožní nasadit bezpečnostní vypnutí sekcí výroby využívající obvody nouzového zastavení.

Integrované jsou funkce redundance média (MRP) a rychlé uvedení do provozu (FSU), které vyžaduje AIDA pro Profinet. Všechny typy AIDA modulů lze také použít v ethernetových protokolech Ethernet/IP nebo Modbus TCP. Moduly TBEN-AIDA budou dostupné začátkem roku 2016.

Společnost Turck představuje na veletrhu SPS IPC Drives I/O moduly s AIDA konektorem. Společnost je tak schopná přijít s dalšími aplikacemi pro robustní I/O moduly v německém automobilovém průmyslu. Jednoduchý push-pull princip AIDA konektorů zaručuje spolehlivé připojení ethernetových a napájecích kabelů bez potřeby šroubovacího připojení. Kovová AIDA příruba zajišťuje vysokou mechanickou odolnost se stupněm krytí IP67 a IP69K i rozsah provozních teplot TBEN modulu od -40 do +70 °C.

Turck nabízí tři varianty modulu s AIDA připojením: TBEN-A1-16DXP s 16 univerzálními vstupy nebo výstupy, variantu -16DIP s 16 digitálními vstupy a variantu -8DIP-8DOP s osmi digitálními vstupy a osmi digitálními výstupy. Všechny moduly řady TBEN, včetně varianty s univerzálními vstupy/výstupy (16DXP), rozdělují I/O kanály na galvanicky oddělené napěťové hladiny "spínatelných I/O" a "nespínatelných I/O". Použití těchto vysoce flexibilních 16DXP variant tak umožní nasadit bezpečnostní vypnutí sekcí výroby využívající obvody nouzového zastavení.

Integrované jsou funkce redundance média (MRP) a rychlé uvedení do provozu (FSU), které vyžaduje AIDA pro Profinet. Všechny typy AIDA modulů lze také použít v ethernetových protokolech Ethernet/IP nebo Modbus TCP. Moduly TBEN-AIDA budou dostupné začátkem roku 2016.

Select Country

Turck worldwide

to top