Tel.: 495 518 766 | Email: turck-cz@turck.com

Multiprotokolové I/O moduly TBEN-S mohou pracovat v sítích Profinet, EtherNet/IP nebo Modbus TCP a jsou široké pouze 32 mm

Ultra kompaktní ethernetové I/O moduly TBEN-S

20/14 – Multiprotokolové I/O moduly TBEN-S mohou pracovat v sítích Profinet, EtherNet/IP nebo Modbus TCP a jsou široké pouze 32 mm

Mülheim, October 21, 2014

Společnost Turck rozšířila řadu sběrnicových I/O systémů o ultra kompaktní multiprotokolové ethernet moduly řady TBEN-S.

Moduly jsou vybaveny 8 digitálními kanály (vstupy a nebo výstupy), 4 analogovými nebo 2 technologickými kanály. Analogové vstupy jsou univerzální, na jeden kanál tak lze připojit proudové či napěťové signály nebo teplotní čidla jako jsou RTD nebo termočlánky. Jeden modul tedy dokáže nahradit 3 až 4 starší typy.

Vedle digitálních a analogových signálů jsou k dispozici i moduly s IO-Link, RFID, sériovou komunikací nebo čítači.

Zcela zalité moduly se stupněm krytí IP67 mají malé pouzdro s šířkou pouhých 32 mm a délkou pouhých 144 mm. I přes své kompaktní provedení mohou moduly TBEN-S pracovat samostatně bez dalších přídavných komunikačních modulů v jednom ze tří ethernetových systémů Profinet, Modbus TCP nebo EtherNet/IP. Modul po zapnutí automaticky rozpozná, do jaké sítě je připojen a aktivuje příslušný komunikační protokol.

Společnost Turck rozšířila řadu sběrnicových I/O systémů o ultra kompaktní multiprotokolové ethernet moduly řady TBEN-S.

Moduly jsou vybaveny 8 digitálními kanály (vstupy a nebo výstupy), 4 analogovými nebo 2 technologickými kanály. Analogové vstupy jsou univerzální, na jeden kanál tak lze připojit proudové či napěťové signály nebo teplotní čidla jako jsou RTD nebo termočlánky. Jeden modul tedy dokáže nahradit 3 až 4 starší typy.

Vedle digitálních a analogových signálů jsou k dispozici i moduly s IO-Link, RFID, sériovou komunikací nebo čítači.

Zcela zalité moduly se stupněm krytí IP67 mají malé pouzdro s šířkou pouhých 32 mm a délkou pouhých 144 mm. I přes své kompaktní provedení mohou moduly TBEN-S pracovat samostatně bez dalších přídavných komunikačních modulů v jednom ze tří ethernetových systémů Profinet, Modbus TCP nebo EtherNet/IP. Modul po zapnutí automaticky rozpozná, do jaké sítě je připojen a aktivuje příslušný komunikační protokol.

Stáhnout text a obrázek

Select Country

Turck worldwide