Tel.: 495 518 766 | Email: turck-cz@turck.com

Polohovací element je zcela zapuštěn v těle enkodéru

Miniaturní enkodér pro mobilní zařízení

10/17 Bezkontaktní měřicí princip umožňuje kompaktnímu snímači Ri360-QR20 zcela těsné provedení, které nepodléhá žádnému opotřebení.

Mülheim, 27. března 2017

Bezkontaktní měřicí princip umožňuje kompaktnímu snímači Ri360-QR20 zcela těsné provedení, které nepodléhá žádnému opotřebení.

Miniaturní kompaktní enkodér Ri360-QR20 společnosti Turck nepodléhá žádnému opotřebení a je obzvlášť vhodný pro použití na mobilních strojích. Nová řada enkodéru má stupeň krytí IP68/IP69K, který překračuje požadavky certifikace e1/E1 a nabízí kompaktní pouzdro o rozměrech 71 x 64 x 20 mm. Enkodér je založen na bezkontaktním měřicím principu, který využívá rezonanční vazby jako "větší bratr" QR24. Klíčovou vlastností je pouzdro které zcela obklopuje polohovací element a poskytuje kompletí ochranu z vnější strany. To nejen snižuje plánování pro kostruktéry, ale toto provedení také nabízí mechanickou ochranu i ochranu vůči nečistotám, prachu a není potřeba počítat s žádnými vystupujícími částmi. Pouzdro je tak trvale těsné. Eliminován je také častý poteciální problém prosáknutí okolo LED diod od té doby, co QR20 používají transparentní plast.

Enkodér má odolnost vůči rušení 100 V/m a je chráněn proti naindukovanému rušení na lince v souladu s DIN ISO 7637-2 nebo SAE J113-11. Slaný postřik nebo rychlé teplotní změny nebo vibrace neovlivní zařízení. S teplotním rozsahem -40 až +85 °C nejsou žádné klimatické podmínky, které by byly kritické pro QR20. Snímač Ri360-QR20 na výstupní straně nabízí 12bitové rozlišení odpovídající 0,09 stupňům. Rozsah výstupního signálu je 0,5 až 4,5 VDC (LU4). Pokud senzor nedetekuje polohovací element, hodnota výstupu skočí na 5 voltů.

Uživatel může zvolit ze čtyř typů připojení: konektory Deutsch, AMP, M12 nebo kabel s volnými konci. Polohovací element dodávaný se zařízením umožňuje univerzální použití pro různé průměry hřídelů. U nového enkodéru QR20 společnosti Turck si zákazník může zvolit ze sedmi přednastavených limitních úhlů: těmito úhly jsou 20°, 40°, 60°, 90°, 120°, 240° i 360°.

Miniaturní kompaktní enkodér Ri360-QR20 společnosti Turck nepodléhá žádnému opotřebení a je obzvlášť vhodný pro použití na mobilních strojích. Nová řada enkodéru má stupeň krytí IP68/IP69K, který překračuje požadavky certifikace e1/E1 a nabízí kompaktní pouzdro o rozměrech 71 x 64 x 20 mm. Enkodér je založen na bezkontaktním měřicím principu, který využívá rezonanční vazby jako "větší bratr" QR24. Klíčovou vlastností je pouzdro které zcela obklopuje polohovací element a poskytuje kompletí ochranu z vnější strany. To nejen snižuje plánování pro kostruktéry, ale toto provedení také nabízí mechanickou ochranu i ochranu vůči nečistotám, prachu a není potřeba počítat s žádnými vystupujícími částmi. Pouzdro je tak trvale těsné. Eliminován je také častý poteciální problém prosáknutí okolo LED diod od té doby, co QR20 používají transparentní plast.

Enkodér má odolnost vůči rušení 100 V/m a je chráněn proti naindukovanému rušení na lince v souladu s DIN ISO 7637-2 nebo SAE J113-11. Slaný postřik nebo rychlé teplotní změny nebo vibrace neovlivní zařízení. S teplotním rozsahem -40 až +85 °C nejsou žádné klimatické podmínky, které by byly kritické pro QR20. Snímač Ri360-QR20 na výstupní straně nabízí 12bitové rozlišení odpovídající 0,09 stupňům. Rozsah výstupního signálu je 0,5 až 4,5 VDC (LU4). Pokud senzor nedetekuje polohovací element, hodnota výstupu skočí na 5 voltů.

Uživatel může zvolit ze čtyř typů připojení: konektory Deutsch, AMP, M12 nebo kabel s volnými konci. Polohovací element dodávaný se zařízením umožňuje univerzální použití pro různé průměry hřídelů. U nového enkodéru QR20 společnosti Turck si zákazník může zvolit ze sedmi přednastavených limitních úhlů: těmito úhly jsou 20°, 40°, 60°, 90°, 120°, 240° i 360°.

Select Country

Turck worldwide