Tel.: 495 518 766 | Email: turck-cz@turck.com

Identifikace nástroje s ochranou heslem: kovové datové nosiče R10, R12 a kompaktní čtecí/zapisovací hlava TB-Q08

Kompaktní RFID čtecí/zapisovací hlavy

08/15 – Nová čtecí/zapisovací hlava TB-Q08 HF je obzvláště vhodná pro použití ve stísněných podmínkách

Mülheim, March 11, 2015

Společnost Turck prezentuje aktuálně nejmenší čtecí/zapisovací RFID hlavy na trhu se stupněm krytí IP67, které vyhovují standardu ISO15693. I přes kompaktní rozměry 32 x 20 x 8 mm, je anténa i elektronika součástí pouzdra. Dvě LED, viditelné ze všech směrů, indikují uživateli napájecí napětí a čtení/zápis.

Díky kompaktnímu kvádrovému pouzdru a 15cm kabelu s konektorem M12, jsou TB-Q08 zvláště vhodné do aplikací s omezenými montážními podmínkami jako jsou malé montážní a přepravní linky. Identifikace forem, jako jsou vstřikovací nástroje, je ideálním použitím těchto nových čtecích/zapisovacích hlav.

Obzvlášť v kombinací s novými datovými nosiči R10 a R12, lze plně využít silné stránky TB-Q08 při identifikaci kovových objektů. Nové datové nosiče s průměrem 10 a 12 mm lze umístit přímo do kovu, obsahují čip s možností zavedení hesla. Ve spojení s Turck RFID systémem BLident, může uživatel implementovat jednoduchou ochranu značky, ochranu přístupu a spravovat přístupová práva.

Společnost Turck prezentuje aktuálně nejmenší čtecí/zapisovací RFID hlavy na trhu se stupněm krytí IP67, které vyhovují standardu ISO15693. I přes kompaktní rozměry 32 x 20 x 8 mm, je anténa i elektronika součástí pouzdra. Dvě LED, viditelné ze všech směrů, indikují uživateli napájecí napětí a čtení/zápis.

Díky kompaktnímu kvádrovému pouzdru a 15cm kabelu s konektorem M12, jsou TB-Q08 zvláště vhodné do aplikací s omezenými montážními podmínkami jako jsou malé montážní a přepravní linky. Identifikace forem, jako jsou vstřikovací nástroje, je ideálním použitím těchto nových čtecích/zapisovacích hlav.

Obzvlášť v kombinací s novými datovými nosiči R10 a R12, lze plně využít silné stránky TB-Q08 při identifikaci kovových objektů. Nové datové nosiče s průměrem 10 a 12 mm lze umístit přímo do kovu, obsahují čip s možností zavedení hesla. Ve spojení s Turck RFID systémem BLident, může uživatel implementovat jednoduchou ochranu značky, ochranu přístupu a spravovat přístupová práva.

Další informace

Select Country

Turck worldwide